Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: Acero inoxidable 1.4305
- Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
- Anillo de sellado: hule fluorado FKM (Viton)
- Soporte intermedio: Acero inoxidable 1.4305
- Junta tórica: hule fluorado FKM (Viton)
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar
- Rango de temperatura: -20 °C / +100 °C
- Grado de protección: IP68