JACOB® - Mangas giratorias con rosca métrica con perforación

BN 22095
Overlay

1

/2

JACOB® - Mangas giratorias con rosca métrica con perforación

BN 22095
Marca
JACOB®
Material
Polietileno
Tipo de material
PE-LLD
Color
gris claro RAL 7035
Versión
con perforación

Descripción

Características del producto

  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para uso en áreas de instalación sin requisitos especiales
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +90 °C
  • Grado de protección: IP54, con montaje profesional adecuado

Variantes

CAD