TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados

BN 2108
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados
  1. Imagen del producto de TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados
Overlay

1

/2
Imagen del producto de TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados
  • Imagen del producto de TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados
  • Dibujo técnico con dimensiones de TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados

TufLok® - Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal con parche de TufLok®, totalmente roscados

BN 2108
Norma
DIN 912 (Estándar descatalogado) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Forma de la cabeza
Cilíndrica
Accionamiento
Hueco hexagonal
Rosca
totalmente roscados
Marca
TufLok®
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2 / A4

Descripción

Información adicional

La calidad comercial de los tipos de acero A2 y A4 es la clase 70 (resistencia a la tracción 700 N/mm²). La resistencia del tornillo está indicado en el marcado de la cabeza y definido por la norma aplicable del producto. Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°. Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca. Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).

Variantes

CAD