Descripción
Características del producto
Información de la aprobacion del producto: www.vomcleff.de
Documentación adicional: www.Bossard.com
Información adicional
Los conjuntos estructurales de tornillería según EN 15048 están diseñados para aplicaciones en estructuras metálicas sometidas a esfuerzos de cortadura y/o tracción. Los tornillos o tuercas separados que no hayan sido ensayados como parte de un lote de conjuntos estructurales de tornillería conforme a EN 15048-2 no están cubiertos por esta norma y no deben llevar el marcado CE. Suministrado con certificado de inspección EN 10204 3.1
Contenido
Juegos SB compuestos por:
1 tornillo ISO 4014 acero 8.8 U
1 tuerca ISO 4032 acero 8