Tuercas hexagonales ~0,8d

BN 33064
Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d
  1. Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Tuercas hexagonales ~0,8d
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d
  • Imagen del producto de Tuercas hexagonales ~0,8d
  • Dibujo técnico con dimensiones de Tuercas hexagonales ~0,8d

Tuercas hexagonales ~0,8d

BN 33064
Norma
DIN 934 (Estándar descatalogado) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A4
Superficie
Delta-Seal plata

Descripción

Información adicional

La calidad habitual es la clase de resistencia A2-70 / A4-70 (resistencia a la tracción de 700 N / mm2) para los diámetros comprendidos entre M5 a M24.

INOX Delta-Seal reduce la fricción y mejora la protección contra la corrosión. Delta-Seal es un recubrimiento orgánico de capa fina. Aspecto: plata metálico. Temperatura de utilización hasta 160 °C.

Variantes

CAD