TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada

BN 55622
Imagen del producto de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
  1. Imagen del producto de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
  2. Dibujo técnico con dimensiones de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
  3. Ilustración de montaje para TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
Overlay

1

/3
Imagen del producto de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
  • Imagen del producto de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
  • Dibujo técnico con dimensiones de TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada
  • Ilustración de montaje para TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada

TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - Tuercas remachables cabeza avellanada reducida con sellante Precote 5 bajo la cabeza, cuerpo semihexagonal, cerrada

BN 55622
Tipo de material
A4
Forma de la cabeza
Cabeza de perfil bajo / cabeza avellanada reducida con sellante bajo la cabeza
Marca
HDKX (HUT/A4KSGUP)
Material
Acero inoxidable

Descripción

Características del producto

  • Grado de protección IPx7 garantizado en condiciones de ensayo del fabricante
  • Sellante bajo la cabeza: acrilato, azul claro
  • Vida útil almacenado: 4 años (a 30ºC y humedad 65%)

Información técnica: Download (PDF)

Precote 5 Información: Download (PDF)

Información adicional

Resistencia a la temperatura:

Aire: -50º C ... +150º C.

Agua: +100º C.

Aceites, líquido de frenos: +150º C.

Combustibles: temperatura ambiente.

Glicol/agua, 50/50: +120º C

Montaje

Para garantizar grado de protección IP67 en la aplicación, el agujero hexagonal debe realizarse con radio. El radio de cada artículo se puede encontrar en las variantes de producto bajo "R".

Variantes

CAD