TUBTARA® HDPX - Tuercas remachables cabeza plana y por debajo sello Precote 200, cuerpo hexagonal, cerrada

BN 25105
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Tuercas remachables cabeza plana y por debajo sello Precote 200, cuerpo hexagonal, cerrada

BN 25105
Forma de la cabeza
Cabeza plana y por debajo sello
Marca
HDPX
Material
Acero
Superficie
cincado

Descripción

Características del producto

  • Grado de protección IPx7 garantizado en condiciones de ensayo del fabricante
  • Sellante bajo la cabeza: acrilato, turquesa
  • Vida útil almacenado: 4 años (a 30 ºC y humedad 65 %)

Información técnica: Download (PDF)

Precote 200 Información: Download (PDF)

Información adicional

Resistencia a la temperatura:

Aire: -50º C ... +150º C.

Agua: +100º C.

Aceites, líquido de frenos: +150º C.

Combustibles: temperatura ambiente.

Glicol/agua, 50/50: +120º C

Variantes

CAD