Soluciones de fijación EV

Vehículos Eléctricos: Chasis

El diseño del chasis en vehículos eléctricos es clave para garantizar fiabilidad operativa, facilidad de mantenimiento y confort de conducción mediante sistemas de suspensión y amortiguación eficientes.

Vehículos Eléctricos Chasis Visual

Los elementos de fijación para los sistemas de chasis de vehículos eléctricos son críticos para la seguridad y deben ser a prueba de vibraciones, resistentes a la corrosión y a cambios extremos de temperatura, y capaces de mantener las fuerzas de sujeción del ensamblaje.

Los elementos de fijación resistentes a las vibraciones para aplicaciones de chasis de vehículos eléctricos incluyen elementos de fijación estructurales, elementos de fijación con bloqueo por cuña y tuercas de rueda, todos ellos contribuyen a garantizar la resistencia estructural y el funcionamiento seguro y confiable del chasis y los componentes asociados.

Nuestra gama de elementos de fijación ligeros para baterías de vehículos eléctricos incluye tornillos multifuncionales, sellos y conjuntos de tuerca y arandela. Estas soluciones optimizadas ofrecen beneficios clave para los sistemas de baterías, como una protección anticorrosiva eficaz y una sujeción fiable de las barras colectoras, contribuyendo a una mayor seguridad, durabilidad y eficiencia en los paquetes de baterías de vehículos eléctricos.

Overlay

Sujetadores para Industrias Diversas

Fijaciones para chasis resistentes a vibraciones y a la corrosión para más seguridad y durabilidad.

Elementos de fijación estructurales

Un conjunto de elementos de fijación con alta resistencia al corte y a la tracción

Solución robusta para el montaje estructural

  • Alta resistencia al corte y a la tracción para una durabilidad prolongada de la conexión
  • Fijación segura incluso bajo vibraciones extremas
  • Mantiene la integridad de la superficie—sin daños ni distorsiones
  • Inventario de fijaciones reducido para una gestión de stock simplificada

Ir a eShop

Overlay
Un conjunto de elementos de fijación con alta resistencia al corte y a la tracción

Elementos de fijación de bloqueo por cuña

Una arandela de bloqueo por cuña Nord-Lock sobre fondo blanco

Autobloqueo a través de la tensión

  • Instalación y extracción rápida y sin esfuerzo
  • Retención superior de la carga de sujeción para una fiabilidad a largo plazo
  • Alta resistencia a la vibración y la corrosión
  • Máxima seguridad contra el aflojamiento

Ir a eShop

Overlay
Una arandela de bloqueo por cuña Nord-Lock sobre fondo blanco

Tuercas de rueda y tuercas de seguridad

Una tuerca de seguridad plateada sobre fondo blanco

Reducción del riesgo de accidentes por desprendimiento de ruedas

  • Montaje y desmontaje fácil
  • Mayor seguridad con tuercas cónicas
  • Revestimientos protectores para prevenir la corrosión

Overlay
Una tuerca de seguridad plateada sobre fondo blanco

Pernos de leva, tuercas, arandelas

Un cambolt plateado sobre un fondo blanco
  • Elementos de fijación de alineación precisa para una resistencia al desgaste óptima
  • Arandela descentrada diseñada para un rendimiento máximo
  • Recubrimiento exterior especial para una protección superior contra la corrosión

Overlay
Un cambolt plateado sobre un fondo blanco

Descarga el folleto para más información sobre fijación para vehículos eléctricos

Miniatura del folleto de vehículos eléctricos de Bossard

Folleto para Vehículos Eléctricos

Descarga nuestro folleto detallado con soluciones inteligentes de fijación para el sector de los vehículos eléctricos.

4.1 MB | pdf