Recubrimientos para fijación

Recubrimientos Funcionales para Fijaciones

Los recubrimientos funcionales son una excelente opción para añadir funciones adicionales de bloqueo, seguridad, sujeción o sellado a los elementos de fijación. Descubre cuál es el adecuado para ti.

Una gran cantidad de diferentes elementos de fijación con varios recubrimientos, como tornillos con parches de recubrimiento, sellos bajo cabeza o recubrimientos de sellado de rosca interna en tuercas.

Los recubrimientos funcionales son soluciones de sistema para elementos de fijación que están expuestos a estrés mecánico, como tornillos y tuercas. Consisten en diferentes compuestos poliméricos, por ejemplo, poliamida, plastisol o poliolefina. Dependiendo del recubrimiento, proporcionan una función de bloqueo, aseguramiento (cautivo), retención o sellado. 

Hay un recubrimiento funcional adecuado para cada aplicación, ya sea para asegurar contra vibraciones, para asegurar contra la pérdida de fijadores, para sellar en la rosca, para sellar bajo la cabeza y mucho más. 

Las ventajas de los recubrimientos funcionales


Icono de seguridad del producto

Seguridad integrada

Icono del Calculador de Perfil de Rosca Métrica

Alta seguridad

Icono de costos

Opción económica

Icono de verificación

Prevención de pérdidas


Icono de calculadora de tamaño de perno y clase de propiedad

Componente cautivo

Recubrimientos de Bloqueo 

Para nuestros recubrimientos de bloqueo, partes de las roscas se recubren con poliamida altamente elástica y resistente a la abrasión. Esto llena cualquier juego axial entre el tornillo y la rosca interna y así crea una conexión densa y resistente a las vibraciones. Ofrecemos opciones de bloqueo y sellado de roscas: 

Recubrimientos de Sellado 

Los recubrimientos de sellado proporcionan una barrera protectora que evita que contaminantes como polvo, humedad o productos químicos entren en la unión de fijación. Así, mejoran la longevidad de los fijadores al ofrecer resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste. Algunas opciones incluyen:

  • Precote® 5 : Dispersión no reactiva, formadora de película con lubricantes minerales sólidos para el sellado inmediato de roscas cilíndricas y cónicas. Adecuado para todos los materiales roscados. Previene la corrosión.  
  • Recubrimiento bajo cabeza Nyseal®: Recubrimiento plástico que elimina la necesidad de arandelas adicionales, sellos o juntas tóricas. Excelentes propiedades de sellado contra fluidos y gases. Protege superficies sensibles de daños.  
  • Recubrimiento bajo cabeza Nyplas®: Similar a los recubrimientos bajo cabeza Nyseal®, pero puede lograr recubrimientos más gruesos. Muy buenas propiedades de sellado. Larga vida útil sin encogimiento ni desecación.  
  • TufLok® y Nytemp® Patch en todo alrededor 

Recubrimientos Adhesivos   

Los recubrimientos adhesivos son los recubrimientos preliminares más seguros para partes roscadas con mayores requisitos de seguridad. Estos recubrimientos consisten en las microcápsulas más pequeñas. Estas microcápsulas se destruyen en el proceso de instalación por presión y cargas de cizallamiento, comenzando así la curación de inmediato.  Los recubrimientos adhesivos son una salvaguarda confiable contra el aflojamiento y son adecuados para prácticamente todas las superficies y materiales.  Las opciones que ofrecemos incluyen:

  • Precote® 30/80/85: un sistema de pre-recubrimiento similar a un barniz basado en acrilatos microencapsulados para el bloqueo y sellado de partes roscadas. La función adhesiva se activa solo en el montaje.   

Recubrimientos de Protección contra Pérdidas  

Estos recubrimientos funcionales mantienen los elementos de fijación en su lugar durante el transporte o el montaje. Así, pueden ayudar a reducir los tiempos de montaje para el usuario final y prevenir errores de instalación.  Un ejemplo es Nystay®:

  • Recubrimiento de fijación Nystay®: Nystay® es un pre-recubrimiento plástico (basado en poliolefina) que ayuda a mantener los fijadores en su lugar en su aplicación o grupo de montaje respectivo. Es no tóxico, respetuoso con el medio ambiente y se puede aplicar a una amplia gama de elementos de fijación como tornillos, ejes, remaches, espárragos o piezas prensadas y torneadas.  

Descargar más información

Folleto de recubrimientos no reactivos en miniatura

Recubrimientos No Reactivos

Descubre más sobre los diferentes tipos de recubrimientos de bloqueo de roscas y sellado, sus propiedades específicas, las ventajas de su uso y cómo pueden beneficiar tu aplicación.

630.2 KB | pdf
Folleto de Recubrimientos Adhesivos para Miniaturas

Recubrimientos Adhesivos

Descubre más información sobre los recubrimientos adhesivos, sus propiedades y detalles técnicos, y cómo protegen tu aplicación frente el aflojamiento.

2.2 MB | pdf
Un hombre y una mujer sosteniendo un fijador de cabeza grande, mirándolo y discutiendo.

¿Qué recubrimiento funcional es el ideal para ti?

Descubrámoslo juntos.

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.