Conoce Nuestras Marcas Asociadas en Soluciones Seguras y de Antiaflojamiento

Tornillos de bloqueo
ecosyn® fix
Tornillos con arandelas de resorte integradas. Reduzca piezas y acelere los tiempos de montaje con esta fijación multiuso.

Tuercas Hexagonales Combi
ecosyn® SEF
Tuerca autoblocante con arandela cónica integrada y gran superficie de contacto. Ideal para contactos conductores de electricidad.

Tuercas Autoblocantes
FASTEKS® PRECISKO
Tuercas de seguridad con máxima precisión de desviación axial. Máxima seguridad contra el aflojamiento para aplicaciones de husillo, eje y árbol.

Arandelas de Bloqueo por Cuña
NORD-LOCK®
Máxima seguridad para uniones atornilladas utilizando tensión en lugar de fricción. Resistente a vibraciones y cargas dinámicas.

Arandelas de Seguridad Estriadas
Schnorr®
Sistemas de bloqueo de pernos y muelles de disco para aplicaciones sometidas a fuerzas y cargas elevadas. Arandelas de seguridad.

Tecnología de Rosca Autoblocante
Spiralock®
Tecnología única de autobloqueo. Tuercas hexagonales con brida y herramientas como machos, insertos, calibres de rosca y fresas de roscar.

Tuercas seguridad totalmente metal
Vargal®
Tuercas hexagonales autoblocantes de par de apriete para un bloqueo fiable. Alta resistencia a vibraciones y temperaturas. Montaje sencillo.