Gama de insertos roscados FASTEKS® FTI
Diseño 1: Insertos roscados con ranuras de corte

- Material: Acero, cementado, cincado, pasivado azul / INOX 1.4305
- Disponible en M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 y M20
Características:
- Producto estándar probado, adecuado para todo tipo de aplicaciones
- 2 ranuras de corte, diseño formador de virutas
- Los dos primeros hilos son cónicas, el inserto actúa como un cortador de rosca
- Apto para materiales con resistencia a la tracción de baja a media (tiende a comprimirse ligeramente en materiales más duros)
Diseño 2: Insertos roscados con orificios de corte, versión larga

- Material: Acero cementado, cincado, pasivado azul / INOX 1.4305
- Disponible en M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 y M16
Características:
- Desarrollo avanzado de la versión 1 (con ranuras de corte)
- Diseñado para materiales con mayor resistencia a la tracción (no se comprime)
- El corte de rosca se realiza mediante tres orificios de corte extremadamente afilados
- Los dos primeros hilos son cónicos: el inserto actúa como un cortador de rosca
- Diseño formador de viruta
Diseño 3: Insertos roscados con orificios de corte, versión corta

- Material: Acero cementado, cincado, pasivado azul / INOX 1.4305
- Disponible en M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 y M16
Características:
- Versión avanzada del tipo 1 (con ranuras de corte)
- Para materiales con mayor resistencia a la tracción (no se comprime)
- Corte de rosca conseguido mediante tres orificios de corte extremadamente afilados
- Los dos primeros hilos son cónicos: el inserto actúa como un cortador de rosca
- Diseño formador de viruta
Diseño 4: Insertos roscados con depósito de viruta, versión larga

- Material: Acero cementado, cincado, pasivado azul / INOX 1.4305
- Disponible en M4, M5, M6, M8 y M10
Características:
- Versión avanzada del tipo 2 (con orificios de corte)
- Adecuado para aplicaciones que requieren una rosca interna sin viruta (por ejemplo, ensamblajes electrónicos)
- El depósito de viruta garantiza una rosca interna limpia de forma constante
- No se comprime, apto para materiales con mayor resistencia a la tracción
Diseño 5: Insertos roscados con depósito de viruta, versión corta

- Material: Acero cementado, cincado, pasivado azul / INOX 1.4305
- Disponible en M4, M5, M6, M8 y M10
Características:
- Versión avanzada del tipo 3 (con orificios de corte)
- Adecuado para aplicaciones que requieren una rosca interna sin viruta (por ejemplo, ensamblajes electrónicos)
- El depósito de viruta garantiza una rosca interna limpia de forma constante
- No se comprime, apto para materiales con mayor resistencia a la tracción