Insertos roscados

Insertos Roscados KEENSERTS®

Estos insertos roscados de alta resistencia cuentan con pasadores de bloqueo especiales que eliminan la rotación y vibración incluso en aplicaciones exigentes.

Primer plano de un inserto roscado de metal de alta resistencia Keenserts con 4 llaves especiales para un rendimiento superior.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Los insertos roscados KEENSERTS®  son la solución perfecta para evitar que las roscas se desgasten en aplicaciones como la ingeniería mecánica o de precisión, la aviación y la industria aeroespacial. Fabricados en acero inoxidable (1.4305 / AISI 303), son extremadamente duraderos y soportan fácilmente numerosos ciclos de aflojamiento y apriete.  

KEENSERTS® es una excelente opción para aplicaciones en metales ligeros, acero o hierro fundido. Además, también pueden utilizarse como un reemplazo fácil y eficiente para roscas dañadas en componentes costosos.


Mano sosteniendo un inserto roscado Keenserts

Tecnología especial de bloqueo con pasadores

Los insertos KEENSERTS® están preensamblados con pasadores de bloqueo especiales, que fijan los insertos en su lugar y evitan el aflojamiento incluso en aplicaciones de alta exigencia. Dependiendo del tamaño de la rosca, los insertos de bloqueo con pasadores están disponibles con dos o cuatro pasadores, ya sea con una rosca regular o autoblocante.

Ventajas de los Insertos Roscados KEENSERTS®

  • Fácil instalación
  • Alta durabilidad
  • Reparación eficiente de roscas dañadas
  • Pasadores de bloqueo preensamblados

Descripción general de las fijaciones KEENSERTS®

Insertos roscados con 2 cerraduras clave

Insertos roscados con 2 cerraduras de llave con fondo blanco.
  • Tamaños de rosca interna estándar disponibles: M3x0.5 (tipo KNCM), M4x0.7 (tipo KNCM), M5x0.8 (tipos KNM y KNHM), y M6x1.0 (tipos KNM y KNHM)  
  • Material: acero inoxidable 1.4305  
  • Otras opciones disponibles bajo pedido 

Overlay
Insertos roscados con 2 cerraduras de llave con fondo blanco.

Insertos roscados con 2 llaves, autobloqueantes

Inserto roscado Keenserts autoblocante con 2 llaves de bloqueo sobre un fondo blanco.
  • Tamaños de rosca interna estándar disponibles: M5x0.8 (tipos KNML y KNHML), M6x1.0 (tipos KNML y KNHML)  
  • Material: acero inoxidable 1.4305 con tratamiento de superficie Molykote®  
  • Otras opciones disponibles bajo pedido 

Overlay
Inserto roscado Keenserts autoblocante con 2 llaves de bloqueo sobre un fondo blanco.

Insertos roscados con 4 llaves

Un inserto roscado Keenserts con 4 llaves de bloqueo sobre un fondo blanco.
  • Tamaños de rosca interna estándar disponibles: M8x1.25 (tipos KNM y KNHM), M10x1.50 (tipos KNM y KNHM), M12x1.75 (tipos KNM y KNHM), y M16x2.00 (tipo KNHM) 
  • Material: acero inoxidable 1.4305 
  • Otras opciones disponibles bajo pedido 

Overlay
Un inserto roscado Keenserts con 4 llaves de bloqueo sobre un fondo blanco.

Insertos roscados con 4 llaves, autoblocantes

Insertos roscados con 4 cerraduras clave, autobloqueantes sobre fondo blanco
  • Tamaños de rosca interna estándar disponibles: M8x1.25 (tipos KNML y KNHML), M10x1.50 (tipos KNML y KNHML), M12x1.75 (tipos KNML y KNHML), y M16x2.00 (tipo KNHML) 
  • Material: acero inoxidable 1.4305 con tratamiento de superficie Molykote® 
  • Otras opciones disponibles bajo pedido 

Overlay
Insertos roscados con 4 cerraduras clave, autobloqueantes sobre fondo blanco

KEENSERTS® Herramientas de Instalación


Varios herramientas y dispositivos para insertos roscados sobre un fondo blanco.

Te ofrecemos las herramientas adecuadas para la instalación de insertos roscados KEENSERTS®. Encuentra tanto herramientas de instalación manual como herramientas de potencia hidroneumática, así como el equipo necesario, en nuestra eShop.

Overlay

Varios herramientas y dispositivos para insertos roscados sobre un fondo blanco.

Descargar más información sobre las fijaciones KEENSERTS®

Miniatura para el folleto de insertos de bloqueo de llave

Insertos de Bloqueo

Encuentra más información y detalles técnicos sobre los insertos de bloqueo en nuestra folleto.

421.6 KB | pdf