Insertos roscados

PEM® CastSert™: Insertos roscados de montaje a presión

Los insertos PEM® 300 Series de acero inoxidable CASTSERT™ proporcionan roscas metálicas resistentes y duraderas en metales blandos y aleaciones fundidas. Son ideales para fundiciones y materiales blandos HRB 70 / HB 125 o menos.

Dos insertos roscados de montaje a presión PEM CastSert de diferentes tamaños sobre fondo gris claro con el logotipo azul de PEM en la esquina superior derecha.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Proceso de instalación de los insertos PEM® CastSert™

El sencillo proceso de instalación por presión y rápido para estos insertos utiliza un punzón plano y un yunque para instalar todos los tamaños y longitudes, aproximadamente un 80% más rápido que otros métodos como los insertos helicoidales.

PS | PEM CastSert

Los insertos PEM® CastSert™ de acero inoxidable proporcionan roscas metálicas resistentes y duraderas en aluminio extruido, magnesio fundido a presión y aluminio fundido a presión.

Ventajas de los insertos roscados PEM® CastSert™

Ventajas

Instalación sencilla

presionando los insertos en orificios perforados u orificios fundidos con ángulo de desmoldeo bajo.

Ventajas

Los insertos PEM® CastSert™ se pueden instalar con una prensa estándar en cualquier momento durante el proceso de producción.

Ventajas

Hasta un 80%

de ahorro en los costes de proceso

Ventajas

En comparación con los insertos de bobina o el roscado de rosca, se puede ahorrar hasta un 80% de los costes de proceso con los insertos roscados PEM® CastSert™.

Ventajas

Alta Resistencia

Los insertos roscados PEM® CastSert™ ofrecen alta resistencia al par de salida en montaje a presión.

Ventajas

Un perno 12.9 se rompe antes de que el inserto CastSert™ gire. Además, están fabricados en acero inoxidable para mayor dureza y resistencia a la corrosión.

Ventajas

Ras y sin virutas

durante la instalación

Ventajas

Los insertos CastSert™ están diseñados para instalación a ras. No hay preocupaciones por virutas sueltas al roscar un material frágil ni lengüetas rotas que eliminar.

Descargar más información

Miniatura Ficha técnica PEM CastSert

Ficha técnica PEM® CastSert™

Descargue más información sobre los insertos roscados de montaje a presión PEM® CastSert™ en nuestra ficha técnica.

266 KB | pdf