Productos eléctricos

HellermannTyton® Bridas y Sistemas de Montaje para Cables

El completo portafolio de HellermannTyton El completo portafolio de HellermannTyton de bridas y sistemas de montaje para cables ofrece soluciones de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones.

Un cable tie negro y uno blanco de HellermannTyton sobre un fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

HellermannTyton® ofrece una amplia gama de bridas y sistemas de montaje para cables, diseñados para entornos industriales exigentes. Fabricados con materiales de alta calidad, sus productos destacan por su durabilidad, cumplimiento de los más altos estándares del sector y rendimiento fiable incluso en condiciones extremas.

Nuestra selección de bridas para cables HellermannTyton® incluye bridas con dentado interior y exterior, metálicas, con cabeza abierta, soluciones con alta resistencia a la vibración y más.   

Resumen de las bridas y soportes para cables HellermannTyton®

Bridas de fijación en 2 piezas para bordes

Un HellermannTyton negro, abrazadera de fijación de 2 piezas, abrazadera para cables cerrada sobre fondo blanco.

Estas bridas para cables de 2 piezas con elementos de fijación son ideales para su uso en situaciones donde no es posible realizar perforaciones, utilizar espárragos soldados o aplicar adhesivos debido a problemas de temperatura. Las áreas de aplicación típicas son industrias como la automotriz, la ingeniería eléctrica, la construcción de armarios de control o la fabricación de arneses.  

Características:  

  • Brida para cables única e innovadora con diseño de cabeza abierta  
  • Preensamblada con EdgeClip y Q-tie  
  • Q-tie ahorra más del 25% del tiempo de trabajo habitual  
  • La cabeza de la brida se puede mover después de agrupar para lograr una posición óptima del conjunto  
  • Para bordes de 1–3 mm  

Overlay
Un HellermannTyton negro, abrazadera de fijación de 2 piezas, abrazadera para cables cerrada sobre fondo blanco.

Soporte para bridas FlexTack

Primer plano del soporte de brida HellermannTyton FlexTack sobre fondo azul, mostrando la fijación confiable de abrazaderas para cables en su lugar.

FlexTack ofrece una solución de fijación fiable, especialmente para superficies curvas y anguladas. El adhesivo acrílico utilizado es adecuado tanto para superficies de alta como de baja energía. El FlexTack es un soporte versátil para bridas, apto para cualquier industria.

Características:  

  • Montaje flexible para superficies redondeadas y anguladas  
  • Permite una mayor libertad de diseño y ofrece una distribución uniforme de la tensión junto con la reducción de peso  
  • Solución de fijación innovadora para superficies de alta y baja energía  
  • Adecuado incluso para superficies de alta energía como metal o vidrio  

Overlay
Primer plano del soporte de brida HellermannTyton FlexTack sobre fondo azul, mostrando la fijación confiable de abrazaderas para cables en su lugar.

Soporte adhesivo con pasta

Primer plano de un soporte adhesivo HellermannTyton para fijar cables de forma segura.

El soporte PMB5 es una excelente alternativa cuando no es posible realizar una fijación con tornillos. Gracias a su diseño, puede utilizarse en superficies irregulares y se fija con adhesivo en pasta o líquido. El PMB5 es ideal para industrias como la ferroviaria, automotriz, energías renovables y la construcción de cuadros de control.

Características:  

  • Soporte para fijación con adhesivos en pasta o líquidos
  • La geometría de la base ofrece un cierre óptimo con el adhesivo curado  
  • Hecho de PA 6.6 resistente al calor  
  • También se puede usar con pegamento caliente  

Overlay
Primer plano de un soporte adhesivo HellermannTyton para fijar cables de forma segura.

Brida para cables con pasador de fibra de vidrio KR

Primer plano de una abrazadera para cables HellermannTyton KR, bloqueada por un pasador especial de fibra de vidrio.

Estas bridas se caracterizan por su cinta lisa y un mecanismo de bloqueo único. Su diseño especial garantiza una sujeción segura de cables y conductores incluso en entornos exigentes. Las bridas reforzadas con fibra de vidrio se utilizan ampliamente en sectores como la energía eólica, automoción, ferrocarril, electrónica, aeroespacial y defensa.

Características:  

  • Brida robusta sin dentado para evitar daños a los cables   
  • El pasador reforzado con fibra de vidrio bloquea la cinta en su lugar   
  • Segura y resistente a vibraciones  

Overlay
Primer plano de una abrazadera para cables HellermannTyton KR, bloqueada por un pasador especial de fibra de vidrio.

Montajes de cables Q-Mount

Mano sosteniendo un HellermannTyton Q-Mount Cable Mounting negro para fijar abrazaderas para cables en su lugar.

Los soportes Q-Mount se combinan con bridas para mantener el mazo de cables en su lugar. Están disponibles en versiones atornilladas o autoadhesivas. El Q-Mount es el complemento perfecto para las bridas Q-tie cuando se instalan cables en posición vertical. Se utilizan en muchas industrias como la automotriz, eléctrica, OEM, automatización industrial, telecomunicaciones o producción de paneles solares.  

Características:  

  • Soluciones de entrada de 4 y 2 vías disponibles  
  • Flexible y rápido de usar  
  • La versión adhesiva ahorra tiempo y dinero en comparación con la solución atornillada   
  • Alta resistencia a la temperatura  

Overlay
Mano sosteniendo un HellermannTyton Q-Mount Cable Mounting negro para fijar abrazaderas para cables en su lugar.

Bridas para cables RFID

Tres diferentes abrazaderas para cables RFID de HellermannTyton en negro, azul claro y amarillo, ideales para una fácil identificación de cables.

La identificación por radiofrecuencia (RFID) proporciona una identificación clara y rápida para fines de seguridad, serialización, seguimiento e identificación. Las abrazaderas para cables con tecnología RFID se utilizan especialmente en inspección eléctrica, gestión de inventarios, mantenimiento y reparaciones.  

Características:  

  • Gestión de datos rápida y procesos eficientes  
  • Prevención de errores manuales  
  • Comunicación de datos sin contacto   

Overlay
Tres diferentes abrazaderas para cables RFID de HellermannTyton en negro, azul claro y amarillo, ideales para una fácil identificación de cables.