Jacob® prensaestopas metálicos
PERFECT prensaestopas de metal

El prensaestopas PERFECT de Jacob® cuenta con un inserto de sellado laminar que ofrece un amplio rango de sujeción. Además de una gran variedad de versiones estándar, están disponibles dos modelos con protección EMC. Las clases de protección son IP68 e IP69K y la gama de tamaños abarca desde M12 hasta M63, con ocho tamaños de rosca diferentes.
Características:
- Protección del cable
- Amplio rango de sujeción
- Resistencia a los rayos UV, ozono y clima – apto para aplicaciones exteriores
- Impermeable hasta 50 metros, cumple con IP68 (5 bar)
PERFECT plus Ex

Los prensaestopas PERFECT plus Ex están diseñados para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Su doble sellado interno protege los cables tanto en aplicaciones interiores como exteriores.
Características:
- Amplio rango de sellado y sujeción
- Protección suave para los cables, evita deformaciones
- Fácil instalación
- Adecuado para rangos de temperatura de -40 °C a +85 °C
- Grado de protección IP66 / IP68 (10 bar, durante 30 min)