Productos eléctricos

Klauke® Tecnología de Conexión Eléctrica

Cree la conexión eléctrica perfecta con terminales de cable, uniones de compresión y herramientas de engaste de Klauke®.

Diferentes productos eléctricos de Klauke, como terminales de cable y una herramienta de engaste sobre un fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.
Un hombre con casco usando una herramienta de engaste Klauke

Solución del sistema para fijación eléctrica

El nombre Klauke® representa tecnología de fijación eléctrica de alta calidad en todo el mundo. Para una conexión eléctrica perfecta, es esencial que los materiales y herramientas de conexión estén perfectamente combinados. Klauke® vive la idea del sistema, ofreciendo una amplia gama de terminales de cable, uniones de compresión, abrazaderas y conectores de tornillo, así como las herramientas de crimpado adecuadas para diversas aplicaciones. No importa el desafío de conexión eléctrica o la industria, Klauke® tiene las herramientas y materiales adecuados para sus necesidades. 

Resumen de productos de conexión eléctrica Klauke®

Terminales de cable

Primer plano de un terminal de cable Klauke para conectar cables en conexiones eléctricas sobre fondo blanco.

Los terminales de cable son vitales en la tecnología de instalación eléctrica, donde conectan cables o conductores individuales (cables trenzados) con tornillos. Los terminales de cable Klauke vienen en muchas versiones diferentes para diversas aplicaciones. Ofrecen terminales de cable tubulares con y sin orificio de inspección, terminales de cable angulados, terminales de cable para conductores redondos trenzados finos y superfino, terminales de compresión, y más.  

Características:  

  • Asignación confiable gracias a la identificación del artículo en el terminal de cable  
  • Instalación simple y segura gracias a la superficie de contacto plana y al mecanizado preciso del extremo  
  • Norma de prueba: EN 13600 / VDE 0298  
  • Probado según IEC  
  • Conductores de cobre/aluminio que cumplen con DIN EN 60228  
  • Cables de cobre que cumplen con DIN 48201 parte 1  
  • Cables de aluminio que cumplen con DIN EN 50182  

Overlay
Primer plano de un terminal de cable Klauke para conectar cables en conexiones eléctricas sobre fondo blanco.

Juntas de compresión

Primer plano de una unión de compresión Klauke sobre fondo blanco

Las uniones de compresión se utilizan siempre que los cables o cables trenzados necesiten conectarse de manera segura y permanente. Klauke ofrece diferentes tipos de uniones de compresión, desde conectores de empalme, conectores de crimpado con alivio de tensión y conectores de crimpado resistentes a la tensión hasta manguitos reductores.  

Características:  

  • Inserción fácil del cable gracias al mecanizado preciso del extremo  
  • Con marcas de crimpado para un crimpado correcto  
  • Norma de prueba EN 13600 / VDE 0298  
  • Conductores de cobre/aluminio que cumplen con DIN EN 60228  
  • Cables de cobre que cumplen con DIN 48201 Parte 1  
  • Cables de aluminio que cumplen con DIN EN 50182  

Overlay
Primer plano de una unión de compresión Klauke sobre fondo blanco

Abrazaderas y conectores de tornillo

Primer plano de una abrazadera Klauke para conexiones de cables eléctricos sobre fondo blanco

Las abrazaderas y conectores de tornillo Klauke se utilizan para conexiones de cables, así como para ramificaciones. Se adaptan a todas las secciones transversales y materiales. Las versiones disponibles incluyen abrazaderas en C, abrazaderas en H, abrazaderas de ramificación, conectores de tornillo con y sin pasador roscado, conectores de tornillo con cabeza desprendible y conectores de tornillo aislados.  

Características:  

  • Ramificación simple sin cortar el conductor principal con abrazaderas en H y C  
  • Abrazaderas en H probadas para protección contra rayos según DIN EN 50164-1  
  • No se requieren herramientas especiales para las conexiones de tornillo  

Overlay
Primer plano de una abrazadera Klauke para conexiones de cables eléctricos sobre fondo blanco

Herramientas de engaste Klauke

Primer plano de una herramienta de engaste Klauke sobre fondo blanco

Klauke® las herramientas de engaste proporcionan seguridad y calidad de procesamiento óptima. Independientemente de si necesita engastar o cortar, con material de conexión y la herramienta adecuada de Klauke, puede lograr conexiones que cumplen con los requisitos más exigentes. Klauke® ofrece diferentes versiones de herramientas de engaste, desde herramientas mecánicas y electromecánicas hasta herramientas de engaste hidráulicas de batería o manuales.  

Características:  

  • Manejo cómodo gracias a la distribución óptima del peso  
  • Todos los datos de la herramienta de un vistazo gracias a la pantalla y la aplicación i-press®  
  • Fácil transferencia de todos los datos a través de Bluetooth  
  • Concepto de operación simple y seguro con un solo botón  
  • Retorno automático después de la operación completada  
  • Siempre listo para usar gracias al estado de carga y la pantalla de servicio   

Overlay
Primer plano de una herramienta de engaste Klauke sobre fondo blanco