Soluciones de acceso y control

Elesa® Elementos Estándar de Máquina

Elesa® ofrece una amplia gama de piezas estándar para máquinas, incluyendo volantes y manijas, perillas de sujeción, palancas, elementos de nivelación y bisagras. Son rentables y ofrecen una excelente ergonomía, ideales para uso industrial.

Diferentes tipos de soluciones de acceso y puntos de contacto de Elesa, incluyendo una rueda de mano, un asa y una palanca de fijación.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Elesa® Resumen de Producto

Volantes y manijas

Una rueda de mano negra Elesa sobre fondo blanco

Ofrecemos una amplia gama de volantes de radios, volantes macizos y manivelas de Elesa®. Las manijas pueden ser fijas, retráctiles, giratorias y plegables (también disponibles con cierre de seguridad). Los volantes y manijas se ensamblan principalmente en un agujero liso. Los materiales incluyen tecnopolímero a base de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA), aluminio, acero inoxidable, acero, hierro fundido y duroplasto a base de fenol.

Aplicaciones:

  • Equipos de medición
  • Agregados de prueba
  • Construcción naval
  • Construcción de armamento
  • Ingeniería mecánica y de plantas

Características:

  • Operación rápida y fácil
  • Diseño económico
  • Cumple con RoHS y REACH
  • Rango de temperatura de -30°C hasta 130°C

Overlay
Una rueda de mano negra Elesa sobre fondo blanco

Perillas de fijación

Un pomo de sujeción en forma de estrella negro de Elesa

Ofrecemos perillas de estrella, perillas de agarre, perillas de ala, perillas de tres brazos y perillas de agarre acanaladas para su uso en diferentes industrias. Las perillas de sujeción vienen en diferentes formas y tamaños y se pueden instalar con un tornillo roscado o en un orificio pasante o ciego. Los materiales incluyen tecnopolímero, aluminio, hierro fundido, acero inoxidable, acero y duroplasto a base de fenol. Para las perillas de estrella y de agarre también tenemos una línea limpia con insertos de acero inoxidable para requisitos específicos de higiene.

Aplicaciones:

  • Industria automotriz
  • Muebles
  • Equipos médicos
  • Maquinaria industrial
  • Equipos aeroespaciales
  • Carcasas electrónicas
  • Equipos de construcción
  • Industria marina
  • Maquinaria agrícola
  • Maquinaria pesada
  • Herramientas para trabajar la madera
  • Maquinaria de procesamiento de alimentos
  • Equipos de laboratorio
  • Equipos farmacéuticos
  • Máquinas de llenado y tolvas

Características:

  • Diseño económico
  • Cumple con RoHS y REACH

Overlay
Un pomo de sujeción en forma de estrella negro de Elesa

Palancas de sujeción y tensión

Una palanca de sujeción negra Elesa Ergostyle con un botón rojo

Las palancas de sujeción y tensión de Elesa® están diseñadas para el ajuste manual en tareas de fijación y aplicaciones de sujeción. Las manijas ajustables transmiten la fuerza de apriete desde la manija al elemento roscado. Las manijas de palanca están diseñadas para sujetar y liberar rápidamente bajo condiciones seguras y están disponibles en dimensiones pequeñas y grandes. Materiales: tecnopolímero, acero inoxidable, acero, hierro fundido y aleación de zinc fundido a presión disponibles en varios colores, acabados y tamaños.

Aplicaciones:

  • Ingeniería mecánica
  • Fabricación de herramientas
  • Construcción de plantas

Características:

  • Diseño económico
  • Cumple con RoHS y REACH
  • Movimiento que no excede la fuerza de sujeción máxima

Overlay
Una palanca de sujeción negra Elesa Ergostyle con un botón rojo

Manijas

Un mango negro Elesa sobre fondo blanco

Nuestra amplia gama de manijas Elesa® incluye manijas de puente, manijas tubulares, manijas de tiro, manijas fijas y giratorias, así como manijas plegables. Se utilizan para abrir y cerrar cubiertas o revestimientos. Las manijas están disponibles en varios materiales como tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable y acero.

Aplicaciones:

  • Industrias generales
  • Industria del mueble
  • Equipamiento deportivo
  • Construcción de maquinaria
  • Construcción de plantas y herramientas

Características:

  • Diseños ergonómicos
  • Disponibles en varias formas y tamaños

Overlay
Un mango negro Elesa sobre fondo blanco

Elementos de control

Un pomo de control moleteado negro de Elesa con graduación en una escala de 0 a 9 y 20 marcas divisorias.

Para la alineación precisa de piezas de máquinas o el ajuste fino de instrumentos de precisión, le proporcionamos elementos de control fabricados en plástico o aluminio.

Aplicaciones:

  • Varias aplicaciones industriales
  • Equipos médicos
  • Dispositivos de medición

Características:

  • Diseños ergonómicos
  • Disponibles en varias formas, tamaños y escalas

Overlay
Un pomo de control moleteado negro de Elesa con graduación en una escala de 0 a 9 y 20 marcas divisorias.

Elementos de nivelación

Un elemento de nivelación negro de Elesa con perno roscado

Para soportar el peso de máquinas industriales y otros equipos de manera estable, ofrecemos una variedad de elementos de nivelación ajustables. Las combinaciones de materiales incluyen tecnopolímero y acero, tecnopolímero y acero inoxidable, goma y acero, goma y todo acero inoxidable.

Aplicaciones:

  • Electrónica
  • Industria petrolera
  • Militar
  • ESD (Descarga Electroestática Conductiva)

Características:

  • Varias combinaciones de materiales de vástago y base
  • Varias dimensiones y formas
  • Pies disponibles con o sin discos antideslizantes
  • Diámetros que van de 25 a 200 mm

Overlay
Un elemento de nivelación negro de Elesa con perno roscado

Bisagras

Una bisagra Elesa gris sobre fondo blanco

Dependiendo de la aplicación, Elesa® las bisagras están disponibles en varios materiales, ángulos de rotación, montaje y capacidad de carga. Únicas en este portafolio son las bisagras con un interruptor de seguridad integrado. Además, la gama de productos también incluye bisagras en SUPER-Tecnopolímero o acero inoxidable, ofreciendo alta protección contra la corrosión. Otros materiales incluyen: tecnopolímero, aluminio y aleación de zinc fundido a presión.

Overlay
Una bisagra Elesa gris sobre fondo blanco