Resumen de productos Southco®
CounterBalance: Sistema modular de muelle de torsión para cargas pesadas

- Fácil posicionamiento y seguro de tapas y paneles de gran peso
- Reemplaza los resortes de gas, reduciendo el esfuerzo de elevación
- Libre de mantenimiento, estable ante variaciones de temperatura y repetitivo hasta 100,000 ciclos
- Permite apertura automática, posicionamiento libre y bloqueo en multiples posiciones
Bisagras y correas

- Posicionamiento flexible de cargas gracias a bisagras de bloqueo y fricción
- Máxima facilidad de montaje y mantenimiento
- Mayor seguridad y un aspecto estéticamente agradable gracias al montaje oculto
- Gran número de variantes para casi todas las aplicaciones exigentes
Brazo de posicionamiento y soporte de pantalla

- Posicionamiento fácil de pantallas de hasta 22,6 kg
- Rotación/inclinación/pivotación flexible
- Diseño atractivo gracias al enrutamiento de cables oculto
- Larga vida útil > 20.000 ciclos
- Puede combinarse de manera flexible gracias al diseño modular
Soluciones de acceso electrónico

- Función confiable y alta resistencia mecánica
- Bajo consumo de energía gracias al motor de corriente continua en combinación con el engranaje de bloqueo
- Mayor seguridad mediante instalación oculta, así como monitoreo del estado de la puerta y del bloqueo
- Control inteligente mediante un microprocesador integrado y función de liberación mecánica de emergencia
Sistema rotativo de cierre por presión

- Apertura sencilla mediante accionamiento directo o liberación remota
- Cierre de una o dos etapas presionando para cerrar (FMVSS 206)
- Compatible con una amplia variedad de actuadores y disparadores electrónicos/mecánicos
- Numerosas variantes con capacidades de carga mecánica máxima de hasta 12,000 N
Cierres de leva y compresión

- La compresión permite un cierre hermético y a prueba de vibraciones
- Versiones operadas a mano, con herramienta o llave
- Áreas de sujeción variables con pernos ajustables o fijos
- Grado de protección IP/NEMA para muchas variantes
Cerraduras de empuje y extracción

- Apertura y cierre fácil con un giro de 90°
- Áreas de sujeción variables con pernos ajustables o fijos
- Versiones operadas a mano, con herramienta o llave
- Grado de protección IP/NEMA para muchas variantes
Cierres Push-To-Close

- Cierre cómodo, con solo empujar la puerta o panel
- Acceso visible u oculto, adaptable al diseño del equipo
- Versiones operadas a mano o con llave
- Montaje rápido con sistema de encaje en un solo agujero, disponible en múltiples variantes
Cierres de tracción

- Las placas se juntan y se mantienen firmemente en su lugar
- A prueba de vibraciones gracias a las abrazaderas o correas elásticas
- Variantes ajustables para áreas de sujeción flexibles y para compensar las tolerancias de montaje
- Opciones de bloqueo con resorte de bloqueo o candado
Cerraduras para puertas batientes y correderas

- Apertura y cierre rápido con un cuarto de vuelta (operado a mano o con herramienta)
- Montaje cautivo (Directiva de Maquinaria / dispositivos electrónicos)
- Alta resistencia a las vibraciones
- Accionamiento repetible con una fuerza de actuación definida
Tornillos cautivos

- Cautivo en la placa de soporte
- Operado a mano o con herramienta
- Variantes con botones codificados por color
- Varias opciones de instalación y una gran selección de tipos de accionamiento
Sistemas de giro-oscilación y cierre multipunto

- Fácil de operar levantando y girando
- Puede usarse como cierre de 1 punto o multipunto
- Opciones de seguridad para operación manual, con llave y herramienta
- Varias opciones de barra de cierre
Manijas y agarraderas empotradas

- Instalación rápida y sencilla
- Longitudes estándar ergonómicas y puntos de agarre cómodos
- Modelos de montaje en superficie y empotrados
- Las variantes de manija plegable se adaptan de manera óptima a la aplicación respectiva