Avdel® Pernos de Bloqueo
Los sistemas de pernos de bloqueo Avdel® están diseñados para un ensamblaje seguro y de alta resistencia. Como lo elementos de fijación de dos piezas, los pernos de bloqueo son rápidos y fáciles de usar, proporcionan protección contra el aflojamiento no deseado y son ideales si la soldadura o una conexión de tornillo-tuerca no es viable, lleva mucho tiempo o incluso es imposible. Se utilizan con frecuencia en vehículos comerciales, ferrocarriles, construcción, construcción de paneles solares y fabricación de contenedores.
Estos pernos de bloqueo ofrecen una resistencia perfecta a la vibración y la fatiga del material debido al bloqueo por deformación, que forma el material del collar en las ranuras circulares del perno . Las soluciones de fijación de pernos de bloqueo incluyen:
- NeoBolt®
- Avdelok®
- Avdelok® XT
- Maxlok®
- Avtainer®
- Avbolt®