Tecnología de los remaches

FASTEKS® FBR Remaches de Rotura de Vástago

FASTEKS® FBR es una marca de Bossard que ofrece soluciones de remachado fiables para diversas aplicaciones. Nuestros remaches de rotura de vástago están disponibles en diferentes tipos y múltiples combinaciones de materiales, formas de cabeza y diámetros.

Primer plano de un remache de rotura de vástago de metal por FASTEKS sobre fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Los remaches de rotura de vástago de alta resistencia Bossard FASTEKS® FBR están diseñados para aplicaciones que necesitan soportar cargas elevadas y/o fuertes vibraciones. Pueden instalarse en agujeros ciegos, agujeros no circulares o agujeros de gran tolerancia.

Los remaches de rotura de vástago FASTEKS® FBR están equipados con una función de bloqueo especial: el vástago de rotura puede bloquearse mecánicamente en el cuerpo del remache durante la instalación. Esto evita que se caigan, incluso en aplicaciones con altas vibraciones. Además, esta función de bloqueo también proporciona una muy alta resistencia al corte y a la tracción.

Características:

  • Amplia selección de productos
  • Montaje rápido y fácil
  • Adecuado para fijaciones permanentes
  • Alta calidad documentada, controlada por los centros de pruebas de Bossard

FASTEKS® FBR Remaches de rotura de vástago Resumen del producto

Remaches estándar (extremo abierto)

FASTEKS® FBR Standard Blind Rivets

Los remaches de rotura de vástago estándar son una solución de fijación económica con una amplia gama de aplicaciones.

  • Estilos de cabeza: cabeza abombada, cabeza avellanada, cabeza grande
  • Cuerpo del material: aluminio, acero inoxidable A2 y A4, cobre
  • Mandril del material: acero, acero inoxidable A2 y A4

Overlay
Remaches de rotura de vástago FASTEKS® FBR estándar para fijaciones económicas en una amplia gama de aplicaciones.

Remaches multigrip

FASTEKS® FBR Multigrip blind rivets

Con un amplio rango de agarre, el remache Multigrip tiene una mayor área de sujeción, lo que puede reemplazar hasta tres remaches estándar. El vástago de rotura puede estar encerrado en el cuerpo de manera firme y segura. Son una compensación muy práctica para tolerancias de agujero más amplias.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula, cabeza avellanada, cabeza grande
  • Material del cuerpo: aluminio, acero, acero inoxidable A2
  • Material del mandril: acero, acero inoxidable A2

Overlay

Remaches de extremo cerrado

FASTEKS® FBR Closed End blind rivets

Los remaches de rotura de vástago cerrados ofrecen fijaciones herméticas al aire, agua y polvo. El vástago de rotura es cautivo.

  • Estilo de cabeza: cabeza abombada, cabeza avellanada, cabeza grande
  • Material del cuerpo: aluminio, acero, acero inoxidable A2, cobre
  • Material del vástago: acero, acero inoxidable C1 y A2, aluminio

Overlay

Remaches de rotura

FASTEKS® FBR Peel Rivets

El lado ciego de un remache de rotura de vástago se divide en cuatro partes que se deforman y muerden la superficie de contacto. Esto proporciona un área de asiento más grande y una alta resistencia de sujeción, ideal para la instalación en componentes blandos y porosos como madera, fibra dura y placas de yeso. También compensan bien la tolerancia del agujero perforado.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula
  • Material del cuerpo: aluminio
  • Material del vástago: acero

Overlay
Remaches de desgarro FASTEKS® FBR para componentes blandos y porosos como madera, fibra dura y placas de yeso.

Remaches ranurados

FASTEKS® FBR Grooved blind rivets

Utilizado en agujeros ciegos, el cuerpo del remache ranurado puede integrarse perfectamente en el material de acoplamiento y ofrece un resultado de remachado fiable en materiales metálicos blandos y no metálicos.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula
  • Cuerpo del material: aluminio
  • Material del mandril: acero

Overlay

Remaches F-Bulb/F-Nox

FASTEKS® FBR F-Bulb

Estos dos tipos de remaches de rotura de vástago FASTEKS® FBR tienen vástagos de rotura firmemente asegurados que resisten fuertemente la vibración, así como una gran cabeza de cierre para proporcionar una amplia superficie de apoyo. Impermeables y resistentes a la corrosión (F-Nox), son ideales para la industria marina.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula
  • Material (cuerpo y mandril): acero, acero inoxidable A2

Overlay

Remaches F-Lock

FASTEKS® FBR F-Lock blind rivets

Otro remache de bloqueo mecánico está diseñado para bloquearse en el cuerpo del remache cuando el vástago de rotura se rompe al ras en la cabeza del remache. Por lo tanto, puede lograr una resistencia muy alta a la vibración, así como una alta resistencia al corte y a la tracción, con una gran área de sujeción.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula, cabeza avellanada
  • Material (cuerpo y mandril): aluminio/aluminio, acero/acero

Overlay

Remache F-Bolt

FASTEKS® FBR F-Bolt rivet

Los remaches FASTEKS® FBR F-Bolt utilizan el mismo principio de diseño para el bloqueo mecánico que F-Lock, pero el bloqueo de F-Bolt se puede confirmar visualmente desde el lado de la cabeza. El F-Bolt tiene una resistencia muy alta a las vibraciones, alta resistencia al corte y a la tracción, y una gran área de sujeción.

  • Cabeza: cabeza abombada, cabeza avellanada
  • Material (cuerpo y mandril): acero/acero, acero inoxidable A2/acero inoxidable A2

Overlay
Rivete FASTEKS® FBR F-Bolt con función de bloqueo para resistencia a vibraciones, tracción y corte.

Remache F-Hem

FASTEKS® FBR F-Hem blind rivet

Con una cabeza cerrada y una gran superficie de apoyo, los remaches F-Hem son adecuados para chapa delgada. También pueden compensar una amplia tolerancia de agujero perforado. El mandril de remachado al ras ofrece una resistencia al corte y a la tracción muy alta. El vástago roto bloqueado proporciona una resistencia a la vibración muy alta.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula
  • Material (cuerpo y mandril): acero/acero, acero inoxidable A2/acero inoxidable A2

Overlay
Remache de rotura de vástago FASTEKS® FBR F-Hem con cabeza cerrada y gran superficie de apoyo

Descargar más información

Folleto de Tecnología de los Remaches en Miniatura

Tecnología Remaches Bossard

Conozca más sobre nuestra amplia gama de remaches ciegos FASTEKS®, remaches rápidos, herramientas de remachado y más.

3.1 MB | pdf