Tecnología de los remaches

FASTEKS® FBR Remaches Rápidos

Cuando necesites una solución de remachado que ahorre tiempo, los remaches rápidos FASTEKS® FBR son una excelente opción. FASTEKS® es una marca de Bossard que ofrece soluciones de remachado fiables para diversas aplicaciones.

Primer plano de un remache rápido FASTEKS sobre fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Los remaches rápidos FASTEKS® FBR están precargados en el mandril de remachado y se colocan con una herramienta. De esta manera, se pueden realizar múltiples instalaciones sin recargar. Esto hace que los remaches rápidos sean uno de los métodos de fijación más eficientes.

Los remaches rápidos FASTEKS® FBR son tan económicos porque solo se necesita gestionar el mandril. El mandril de un solo uso garantiza la seguridad del proceso porque el operador no necesita determinar el mandril adecuado ni verificar el desgaste del mandril.

Características:

  • Procesamiento rápido (hasta 70 remaches instalados por minuto)
  • Ahorro de costos: sin vástago roto, sin desperdicio
  • Solución ligera
  • Adecuado para una variedad de materiales

FASTEKS® FBR Speed Rivets Resumen del Producto

Remaches estándar

Aplicación de un remache estándar de velocidad FASTEKS

Gracias a la formación de la cabeza de cierre, FASTEKS® FBR Standard Speed Rivets logran una alta fuerza de sujeción.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula, cabeza avellanada
  • Material: aluminio, acero, acero inoxidable

Overlay
Aplicación de un remache estándar de velocidad FASTEKS

Remaches de velocidad múltiple

Aplicación de un remache de velocidad múltiple FASTEKS

Con un amplio rango de agarre, FASTEKS® FBR Multi Speed Rivets ofrecen un buen esfuerzo de soporte.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula, cabeza avellanada
  • Material: aluminio, acero, acero inoxidable

Overlay
Aplicación de un remache de velocidad múltiple FASTEKS

Remaches de velocidad ranurados

Aplicación de un remache de velocidad acanalado FASTEKS.

Con su revestimiento de superficie soldable/resistente a la soldadura, los remaches rápidos ranurados FASTEKS® FBR son particularmente adecuados para aplicaciones en componentes electrónicos.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula
  • Material: aluminio, latón

Overlay
Aplicación de un remache de velocidad acanalado FASTEKS.

Remaches de velocidad

Aplicación de un remache de velocidad FASTEKS que se puede desenroscar después de la instalación.

Con una rosca aburrida, los remaches de velocidad de tornillo FASTEKS® FBR se pueden desenroscar después de la instalación, ya que la cabeza avellanada se transforma en una cabeza plana en el proceso de remachado.

  • Estilo de cabeza: cabeza de cúpula
  • Material: acero

Overlay
Aplicación de un remache de velocidad FASTEKS que se puede desenroscar después de la instalación.

Remaches de velocidad espacial

Aplicación de remaches Space Speed de FASTEKS para placas de circuito impreso (PCBs).

Los remaches de velocidad espacial FASTEKS® FBR se pueden usar como separadores en placas de circuitos impresos (grosor de la placa 0,8–2,4 mm / .03–.09”)

  • Material: latón

Overlay
Aplicación de remaches Space Speed de FASTEKS para placas de circuito impreso (PCBs).

Descargar más información

Folleto de Niete Fasteks Speed

Remaches de Repetición FASTEKS®

Descargue una visión general de nuestra tecnología de remaches de repetición FASTEKS®.

981.8 KB | pdf