Tecnología de los remaches

Remaches POP® y Sistemas de Remachado

El sistema de remaches POP® ofrece una solución de ensamblaje rápida y sencilla para metales y materiales compuestos, cumpliendo incluso con los requisitos de aplicación más exigentes.

Dos tipos diferentes de remaches de rotura de vástago para un montaje rápido y fácil de chapa y materiales compuestos.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Los remaches ciegos POP® han establecido el estándar en la industria por su fiabilidad y eficiencia en la conexión de dos o más componentes. Estos remaches son versátiles, adaptándose a diversos materiales como acero, plástico y otros con diferentes resistencias y espesores de ensamblaje. 

Para diferentes aplicaciones, puedes seleccionar entre una gran variedad de remaches ciegos, cabezas de mandril, cabezas de remache y cuerpos de remache. El portafolio de POP® abarca desde remaches de ajuste suave hasta remaches con un rendimiento de sujeción superior y capacidades de rango de agarre. Están disponibles en múltiples materiales, incluidos acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y aleación de cobre y níquel, lo que los convierte en una de las opciones preferidas en toda la industria. 

Un remache de rotura de vástago abierto sobre fondo blanco

POP® Remaches Abiertos

Los remaches ciegos de extremo abierto POP® son adecuados para aplicaciones de uso general con una amplia gama de materiales y estilos de cabeza. Para aplicaciones con requisitos normales de carga, los remaches ciegos de extremo abierto POP® se pueden instalar fácilmente. Los materiales disponibles incluyen aluminio, acero, acero inoxidable, aleación de cobre y níquel, y cobre.

Aplicaciones

  • Ferrocarril  
  • Camión y remolque  
  • Automotriz  
  • HVAC  
  • Energía renovable  
  • Escaleras  
  • Aparatos de conmutación  
  • Industriales ligeros generales  
  • Electrodomésticos  
  • Equipos de salud  
  • Construcción de maquinaria  
  • Caravanas y autocaravanas  

Características

  • Solución de fijación rentable  
  • Disponible para una amplia gama de materiales, estilos de cabeza y mandriles, grosor de la pieza de trabajo hasta 26 mm  
  • Instalación por un solo lado  
  • Alta calidad y rendimiento  
  • Fabricado con tolerancias estrictas   
  • Montaje preciso, seguro y rápido  

Un remache de rotura de vástago cerrado sobre fondo blanco

POP® remaches de extremo cerrado

La ventaja de un remache ciego de extremo cerrado POP® es la retención superior del mandril. Debido al extremo cerrado, el remache es ideal para aplicaciones completamente selladas, como entornos herméticos al agua o a la presión. Los materiales disponibles son aluminio, acero, acero inoxidable, aleación de cobre-níquel y cobre. Los estilos de cabeza incluyen cabezas abombadas, de brida grande y cabeza avellanada.

Aplicaciones

  • Electrodomésticos  
  • Cubiertas electrónicas  
  • Cajas para exteriores  
  • Tecnologías de iluminación  
  • Ferrocarril  
  • Camión y remolque  
  • Automotriz  
  • HVAC  

Características

  • Instalación unilateral  
  • Hasta un 23% más de resistencia a la tracción que un remache de extremo abierto equivalente  
  • Bloqueo mecánico del pasador  
  • Capacidad de sellado en entornos herméticos al agua y a la presión  
  • Buena resistencia a las vibraciones  

Un remache POP Multigrip con un amplio rango de agarre sobre fondo blanco

POP® Remaches Multi-Grip™

El remache ciego POP® Multi-Grip™ es una excelente solución para reducir la cantidad de varios tamaños de remaches estándar a un solo remache ciego Multi-Grip™. La amplia capacidad de rango de agarre permite flexibilidad en el diseño y una reducción en el inventario de remaches, lo que puede resultar en un ahorro de coste significativo. 

Aplicaciones

  • Electrodomésticos  
  • Carcasas electrónicas  
  • Tecnologías de iluminación  
  • Ferrocarril  
  • Automotriz  
  • Camiones y remolques  
  • HVAC  
  • Construcción  
  • Industria metalúrgica  
  • Electrónica  
  • Carcasas  
  • Fabricación de escaleras 

Características

  • Instalación unilateral  
  • Capaz de compensar agujeros sobredimensionados  
  • Amplio rango de agarre  
  • Buena resistencia a las vibraciones  

Un remache de rotura de vástago LSR de POP ideal para materiales de aplicación blandos o frágiles.

POP® Remaches de Expansión de Carga (LSR)

El remache ciego de expansión de carga POP® (LSR) crea grandes pliegues en el lado ciego después de la instalación. Esta característica proporciona una superficie de apoyo más grande para evitar el desgarro del remache o el agrietamiento de plásticos o materiales de aplicación blandos u otros frágiles. Esta característica hace que el POP® LSR sea la solución perfecta para la instalación en cualquier material de aplicación blando o frágil.

Aplicaciones

  • Autocaravanas y caravanas  
  • Automoción  
  • Ferrocarril  
  • Camiones y remolques  
  • Carcasas  
  • Piezas de fijación  
  • Productos plásticos y ligeros en general  
  • Contenedores  

Características

  • Instalación unilateral  
  • Debido a la gran área de soporte en el lado ciego, el POP® LSR evita daños en materiales blandos y frágiles  
  • Capaz de manejar agujeros sobredimensionados  
  • Amplio rango de agarre  

Un POP Peel Rivet para unir materiales más blandos y frágiles como plásticos, caucho, madera, GFRP o laminados.

POP® Remaches de Desgarramiento / Remaches T

El remache de desgarramiento POP® / Remache T es la solución óptima para unir materiales más blandos y frágiles como plásticos, caucho, madera, GFRP o laminados. El cuerpo del remache de desgarramiento / Remache T se "desgarra" en "pétalos" para sujetar y mantener las piezas de aplicación juntas. Este proceso de desgarramiento permite aplicar mucha menos fuerza durante el proceso de colocación en el material de la pieza de trabajo.

Aplicaciones

  • Automóviles y vehículos comerciales  
  • Chasis y puertas de automóviles  
  • Armarios y envolventes  
  • Calefacción y ventilación  
  • Materiales de panal  

Características

  • Característica de bloqueo mecánico del mandril residual: T-Rivet puede soportar altas vibraciones sin perder el mandril restante  
  • Versión multi-grip disponible  
  • Ideal para materiales blandos y frágiles  

Un remache POP VGrip para un rango de agarre extendido sobre fondo blanco

Remaches POP® Vgrip®

Los remaches POP Vgrip® tienen un rango de agarre extendido que ofrece una apariencia estética premium y un lado ciego amplio después del ensamblaje. El remache Vgrip, con su gran cabeza de cierre, ofrece una carga de rotura del mandril más baja durante la aplicación, lo que ayuda a reducir la carga axial en la pila de materiales. 

Aplicaciones

  • Automoción  
  • Escaleras  
  • Electrodomésticos  
  • Industria general  
  • Energías renovables

Características

  • Capacidad de agarre múltiple (cubre un rango de agarre de hasta 4,0 mm), lo que permite una reducción en remaches, mejorando la gestión de stock  
  • Gran área de apoyo en el lado ciego para resistir el aumento de la resistencia a la tracción  
  • Relleno de agujero controlado para evitar presión en el soporte del agujero  
  • Sin vibraciones gracias al mandril residual asegurado  
  • Versiones especiales disponibles bajo pedido

Una tuerca remachable POP Jack Nut para instalación en materiales blandos, como papel, vidrio y plásticos.

Tuercas remachables POP® Jack-Nut®

El POP Jack Nut® está diseñado específicamente para la instalación en materiales blandos, como papel, vidrio y plásticos. Gracias al diseño del cuerpo ranurado, la tuerca remachable ciega con sus cuatro patas puede expandirse detrás del material base.

Aplicaciones

  • Automoción  
  • Muebles de plástico  
  • Compuestos generales  
  • Contenedores  

Características

  • Disponible en tamaños M4, M5 y M6  
  • Gran resistencia al arranque  
  • Para materiales blandos o quebradizos  

Primer plano de una tuerca remachable POP negra

Tuercas remachables POP® Well-Nut®

La tuerca remachable POP Well-Nut® con cabeza plana amortigua los golpes y vibraciones en la conexión de componentes. Este elemento de conexión consta de un cuerpo de neopreno con una tuerca de latón incrustada.

Aplicaciones

  • Automoción  
  • Maquinaria agrícola  
  • Vehículos recreativos  
  • Componentes electrónicos  

Características

  • Disponible en tamaños M3–M8  
  • Gran absorción de vibraciones  
  • Gran aislamiento eléctrico  
  • Para materiales blandos o frágiles  

Dos versiones de remaches POP PMC Terminal sobre un fondo blanco.

POP® Remaches de Rotura de Vástago Terminal Tag

El remache POP® Terminal Tag es un remache especial con 1, 2 y 4 banderas de puesta a tierra para corriente falsa. La función de puesta a tierra se puede lograr a través de un proceso normal de remachado ciego.

Aplicaciones

  • Automoción  
  • Maquinaria agrícola  
  • Vehículos recreativos  
  • Componentes electrónicos  
  • Electrodomésticos  
  • Industria general  
  • Energías renovables

Características

  • Montaje de remache de cuerpo de cobre y etiqueta para puesta a tierra  
  • Gama de ensamblajes de etiquetas individuales o varias disponibles  
  • Excelente función de puesta a tierra  

Un remache de rotura de vástago (PT) para aplicaciones eléctricas

POP® Remaches Pull-Thru (PT)

Los remaches POP® Pull-Thru son soluciones únicas para aplicaciones eléctricas. Con el diseño de un avellanado a dos caras después de la instalación, la aplicación queda al ras en ambos lados. 

Aplicaciones

  • Automoción / Vehículos eléctricos  
  • Carcasas electrónicas  
  • Servidores informáticos  
  • Iluminación  

Características

  • Aplicación al ras después de la instalación en ambos lados  
  • Sin mandril residual suelto  
  • Gran fuerza de sujeción