Tecnología de remachado

Tuercas Remachables Tubtara®

Las tuercas remachables Tubtara® son ideales para áreas de difícil acceso, ya que se pueden instalar desde un solo lado. Proporcionan una conexión de fijación robusta y duradera para diversos materiales y aplicaciones.

Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.
Un conjunto de diferentes tuercas remachables Tubtara, incluidas tuercas remachables de extremo abierto y cerrado, y tuercas remachables con sello bajo cabeza.

Las tuercas remachables Tubtara® están disponibles en tres formas de cabeza (cabeza plana, cabeza avellanada y cabeza avellanada pequeña) y tres formas de vástago (vástago redondo, vástago moleteado y vástago hexagonal), así como en versiones abiertas y cerradas. Crean una rosca resistente, especialmente en componentes delgados y perfiles huecos, mientras que el pronunciado abultamiento del remache garantiza una alta resistencia a la extracción.

En caso de que no haya una solución estándar disponible, Tubtara® puede diseñar y producir tuercas remachables especiales para adaptarse a cualquier aplicación (por ejemplo, tuercas remachables multigrip, tuercas remachables de cabeza grande, tuercas remachables extralargas, etc.).


Un remache ciego estándar BN4575 Tubtara sobre fondo blanco.

Tubtara® tuercas remachables de extremo abierto

Las tuercas remachables de extremo abierto Tubtara® se utilizan para proporcionar una rosca fuerte y confiable en placas/perfiles de metal delgados o gruesos, compuestos o plásticos donde la formación de rosca no es posible porque el material es demasiado delgado/débil/frágil o demasiado duro para la formación de rosca. Las tuercas remachables de extremo abierto de Tubtara® también se pueden utilizar para trabajos de reparación y mantenimiento in situ.

Aplicaciones

  • Aeroespacial  
  • Automotriz y vehículos eléctricos  
  • Camiones y remolques  
  • Electrodomésticos  
  • Electrónica  
  • Industria general  
  • Ferrocarriles  
  • Alimentación  
  • HVAC  
  • Productos químicos  
  • Marina y offshore  
  • Médico  
  • Equipos agrícolas y de construcción  
  • Ferrocarril  
  • Energías renovables  
  • Telecomunicaciones  

Características

  • Instalación unilateral 
  • Bajos costos de montaje frente a la formación de roscas en láminas y perfiles  
  • Posible de instalar en cualquier aplicación para chapa metálica o compuestos  
  • El montaje fácil ahorra costos operativos 
  • Fijación mecánica permanente  
  • Protege la pieza de trabajo sin deformación o daño al ensamblar  
  • Disponible en aluminio, acero y acero inoxidable (304 y 316)  
  • Se puede instalar incluso en aplicaciones cerca de los bordes 
  • Disponible con cuerpos hexagonales, redondos y moleteados  

Primer plano de una tuerca remachable Tubtara de extremo cerrado con sello azul bajo la cabeza para asegurar estanqueidad al agua y gas.

Tubtara® tuercas remachables de extremo cerrado

Tubtara® las tuercas remachables de extremo cerrado se utilizan para proporcionar una rosca fuerte y segura en placas/perfiles de metal delgado o grueso, compuestos o plásticos donde no es posible formar roscas porque el material es demasiado delgado/débil/frágil o demasiado duro para formar roscas. El gran beneficio de las tuercas remachables de extremo cerrado es que pueden garantizar estanqueidad al agua/gas hasta IP67 e IP68. 

Aplicaciones

Aeroespacial  

Automotriz y vehículos eléctricos  

Electrodomésticos  

Electrónica  

Industria general  

Ferrocarriles  

Alimentación  

HVAC  

Productos químicos  

Marina y offshore  

Médico  

Camiones y remolques  

Equipos agrícolas y de construcción  

Características

  • Instalación unilateral  
  • Bajos costos de montaje frente a la formación de roscas en láminas y perfiles  
  • Posible de instalar en cualquier aplicación para chapa metálica o compuestos  
  • El montaje fácil ahorra costos operativos  
  • Fijación mecánica permanente  
  • Protege la pieza de trabajo sin deformación ni daño al ensamblar  
  • Disponible en aluminio, acero y acero inoxidable (304 y 316)  
  • Se puede instalar incluso en aplicaciones cercanas a los bordes 
  • Versiones de extremo cerrado (también con sellado bajo cabeza) disponibles con hermeticidad hasta IP67 e IP68  
  • Las tuercas remachables Tubtara® están disponibles con cuerpos hexagonales, redondos y moleteados  

Primer plano de una tuerca remachable Tubtara con cabeza plana y anillo de sellado, un vástago hexagonal completo y extremo cerrado.

Tubtara® tuercas remachables especiales

Las tuercas remachables Tubtara® se pueden ajustar individualmente a tu aplicación. Dependiendo de los requisitos, junto con nuestro conocimiento y el departamento de I+D de Tubtara®, podemos satisfacer las necesidades de casi cualquier aplicación. Tubtara® ya ha desarrollado tuercas remachables individuales con:

  • Aumento del par para resistir el giro
  • Funciones de espaciador
  • Identificación visual
  • Deformación controlada para adaptarse a aplicaciones plásticas y compuestas
  • Mayores rangos de agarre
  • Alta resistencia a la vibración para asegurar el tornillo y evitar que se caiga

Aplicaciones

Aeroespacial  

  • Automotriz y vehículos eléctricos  
  • Electrodomésticos  
  • Electrónica  
  • Industria general  
  • Ferrocarriles  
  • Alimentación  
  • HVAC  
  • Productos químicos  
  • Marina y offshore  
  • Médico  
  • Camiones y remolques  
  • Equipos agrícolas y de construcción  

Características

  • Casi sin límites en el diseño  
  • Instalación unilateral  
  • Bajos costos de montaje frente a la formación de roscas en láminas y perfiles  
  • Posible de instalar en cualquier aplicación para chapa metálica o compuestos  
  • El montaje fácil ahorra costos operativos  
  • Fijación mecánica permanente  
  • Protege la pieza de trabajo sin deformación o daño al ensamblar  
  • Disponible en aluminio, acero y acero inoxidable (304 y 316)  
  • Se puede instalar incluso en aplicaciones cercanas a los bordes 
  • Versiones de extremo cerrado (también con sellado bajo la cabeza) disponibles con estanqueidad hasta IP67 e IP68  
  • Las tuercas remachables Tubtara® están disponibles con cuerpos hexagonales, redondos y moleteados