Tecnología de soldadura

Soldadura de Pernos Tucker®

Tucker® stud welding es un sistema de soldadura de pernos por arco adecuado para aplicaciones manuales, semiautomatizadas y totalmente automatizadas. Tucker® forma parte de STANLEY Engineered Fastening.

Tres tipos diferentes de pernos de soldadura de Tucker sobre un fondo gris claro
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Soldadura de Pernos por Arco Trazado 

La tecnología de soldadura de pernos Stanley® Tucker es un proceso de soldadura por arco trazado económico y eficiente. Ya sea manual, semiautomatizado o totalmente automatizado, todas las secuencias del proceso se supervisan de acuerdo con parámetros eléctricos y mecánicos. El sistema Tucker® utiliza pernos de soldadura y clips en lugar de agujeros y tornillos convencionales.  

La soldadura de pernos ofrece numerosas ventajas:  

  • Es posible el acceso por un solo lado  
  • Pistolas de soldadura de pernos y cabezales de soldadura guiados por motor lineal  
  • Fijación sin agujeros  
  • Hermético al agua y al gas  
  • Solución de sistema flexible con bajos tiempos de ciclo y costes del espacio  
  • Monitoreo del proceso
Primer plano de tres pernos de soldadura de brida estándar Stanley Tucker
Primer plano de dos pasadores de soldadura Stanley Tucker
Primer plano de tres pernos de soldadura sin rosca Stanley Tucker
Primer plano de tres diferentes pernos de soldadura de aluminio Stanley Tucker.
Overlay

1

/4
Primer plano de tres pernos de soldadura de brida estándar Stanley Tucker
  • Primer plano de tres pernos de soldadura de brida estándar Stanley Tucker
  • Primer plano de dos pasadores de soldadura Stanley Tucker
  • Primer plano de tres pernos de soldadura sin rosca Stanley Tucker
  • Primer plano de tres diferentes pernos de soldadura de aluminio Stanley Tucker.

Tucker SWS® (Sistema de Soldadura de Pernos)

Los sistemas de soldadura de pernos Tucker® con tecnología de motor lineal ofrecen una secuencia de soldadura monitoreada por proceso y un posicionamiento preciso gracias a la detección de ángulo recto integrada. Su fiabilidad y diseño robusto y compacto los hacen ideales para procesos de producción en una amplia gama de aplicaciones. La soldadura de pernos Tucker® es, por lo tanto, ideal para aplicaciones de producción manuales, semiautomáticas o totalmente automáticas.  

El sistema Stanley® Tucker consta de los siguientes componentes:  

Controlador y fuente de energía

Unidad de control de soldadura de pernos Tucker para soldadura de arco de pernos sobre fondo blanco

El controlador es el corazón del sistema SWS. Controla la energía de soldadura y el movimiento del perno. También permite el monitoreo del proceso, incluida la documentación en tiempo real. La fuente de energía puede asignar cinco salidas de soldadura, garantizando así alta eficiencia y economía.  

Overlay
Unidad de control de soldadura de pernos Tucker para soldadura de arco de pernos sobre fondo blanco

Alimentador

Unidad de alimentación de pernos de soldadura Tucker para alimentar pernos de soldadura al sistema de soldadura de pernos.

Las unidades de alimentación aseguran una separación de bajo impacto de los pernos de soldadura y una alimentación confiable. Por lo tanto, el proceso de alimentación puede ser completamente monitoreado y controlado por eventos.  

Overlay
Unidad de alimentación de pernos de soldadura Tucker para alimentar pernos de soldadura al sistema de soldadura de pernos.

Cabezal de soldadura

Primer plano de un brazo robótico de soldadura de pernos Tucker con una cabeza de soldadura adjunta.

La cabeza de soldadura es adecuada para aplicaciones de acero, soldadura asistida por gas para materiales de aluminio y CrNi, y aceros de alta resistencia. Es posible realizar soldaduras con baja proyección. Dependiendo de los requisitos, se pueden seleccionar diferentes opciones de manera individual para las aplicaciones.

Overlay
Primer plano de un brazo robótico de soldadura de pernos Tucker con una cabeza de soldadura adjunta.

Pistola de soldadura por pernos

Primer plano de una pistola de soldadura de pernos Tucker negra para soldadura manual de arco de pernos sobre fondo blanco.

Las pistolas de soldadura manual están disponibles para aplicaciones semiautomáticas y manuales. Todas las pistolas Tucker® utilizan un motor lineal y tienen un sensor de ángulo recto integrado, lo que contribuye a la calidad de la soldadura.  

Las pistolas de soldadura de pernos Tucker permiten tanto la soldadura de acero como la soldadura asistida por gas de materiales como el aluminio o materiales CrNi y aceros de alta resistencia.  

Overlay
Primer plano de una pistola de soldadura de pernos Tucker negra para soldadura manual de arco de pernos sobre fondo blanco.

Opciones de Equipos Adicionales

El sistema de limpieza de superficies de soldadura de pernos Tucker CleanJet

Ofrecemos tecnologías y opciones adicionales para mejorar tus procesos de producción y cumplir con requisitos complejos. Hay numerosas extensiones disponibles para el sistema Tucker SWS, incluyendo:

  • El sistema de limpieza de superficies CleanJet, por ejemplo, en aplicaciones de aluminio
  • Desviadores de pernos TSD para reducir el número de herramientas de soldadura
  • La estación de limpieza TCS aumenta la vida útil de las herramientas de soldadura
  • Paquetes de mangueras y sistemas de enrutamiento de cables que reducen los intervalos de mantenimiento
  • Herramientas de prueba de pernos

Overlay
El sistema de limpieza de superficies de soldadura de pernos Tucker CleanJet