Beneficios de los tornillos Delta PT®
Beneficios
Flujo de Material
Los tornillos Delta PT® tienen una geometría de flanco estrecho, causando mínimo esfuerzo radial.
Beneficios
Esto permite un flujo de material sin obstáculos durante la instalación y reduce el daño potencial a la cabeza.
Beneficios
50% más alto
Resistencia a la torsión y tracción.
Beneficios
El área de tensión en forma de V del Delta PT® puede soportar un 50% más de resistencia torsional y de tracción, incluso con un paso de rosca más pequeño y una longitud más corta.
Beneficios
Anti-aflojamiento
y resistencia superior a las vibraciones.
Beneficios
El diseño del paso de rosca garantiza una alta carga de sujeción, lo cual es crucial para reducir las presiones superficiales y la pérdida de precarga. Esto también mejora la durabilidad de la conexión.