Tornillos autorroscantes

Tornillo EJOT FDS® de perforación por flujo para chapas metálicas de alta resistencia

El tornillo EJOT FDS® (Flow Drill Screw) es un tornillo de perforación por flujo para conexiones desmontables de alta resistencia en chapa metálica. Puede usarse para unir chapas finas de acero o aluminio sin preparación previa como taladrado o punzonado.

Un tornillo de taladrado por flujo FDS de EJOT para conexiones desmontables de chapa metálica sobre fondo gris claro con el logotipo rojo de EJOT en la esquina superior derecha.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Uniones de alta resistencia en construcción ligera y en el sector automoción

El tema de la construcción ligera es de importancia crítica en muchos sectores. En el sector de la automoción en particular, la prioridad es alta, porque reducir el consumo de energía es uno de los principales desafíos en el transporte. Al mismo tiempo, los componentes utilizados también deben ser capaces de soportar cargas elevadas; por ello, la calidad de las uniones atornilladas sigue siendo un factor clave. Es en este contexto donde destacan las ventajas del tornillo FDS®, especialmente diseñado para estas condiciones de operación complejas.

Ventajas de los tornillos EJOT FDS®

Beneficios

Alta Resistencia

los tornillos FDS® crean una conexión fuerte que puede soportar cargas elevadas.

Beneficios

La alta capacidad de carga de rosca del tornillo FDS® crea una conexión fuerte que puede transmitir tanto altas resistencias a la extracción como altas cargas de cizallamiento.

Ventajas

Resistente

contra vibraciones

Ventajas

El EJOT FDS® proporciona tanto un alto par de aflojamiento como resistencia a las vibraciones.

Ventajas

Sin virutas

el proceso de atornillado del tornillo FDS® no produce virutas.

Ventajas

No es necesario taladrar ni perforar previamente y la conexión resultante es hermética al agua y al gas.

Ventajas

Fácil mantenimiento

los tornillos EJOT FDS® crean una rosca métrica y se reemplazan fácilmente.

Ventajas

Los tornillos son fáciles de desmontar y reciclar. En caso de reparación pendiente o pérdida del elemento de fijación, pueden reemplazarse con un tornillo métrico convencional. Solo es necesario el acceso desde un lado.

Proceso de instalación de tornillos de perforado por flujo

PS | Direct Assembly Screws | EJOT FDS
Gráfico que muestra las seis fases diferentes del proceso de instalación EJOT FDS, desde el calentamiento de la chapa hasta la penetración y atornillado hasta el apriete de la conexión.

Fases del proceso de atornillado FDS®

  1. Calentamiento de la chapa debido a la fuerza de presión y alta velocidad
  2. Penetración del material con la punta cónica del tornillo
  3. Formación del cilindro de tracción (pull-through) sin desprendimiento de virutas
  4. Conformado sin virutas de una rosca métrica equivalente a una tuerca guía
  5. Atornillado completo a través del material
  6. Apretado final del tornillo con el par de apriete establecido

Selección del equipo de atornillado adecuado

El proceso de conformado por punzonado (flow punch forming) requiere altas velocidades de atornillado y una fuerza de presión definida, mientras que la formación de la rosca y el apriete final del tornillo necesitan un par de apriete elevado. Para especificar con exactitud el equipo más adecuado, nuestro equipo de producto estará encantado de asesorarte. Además, en el laboratorio de tecnología de aplicaciones de EJOT® se pueden realizar pruebas de montaje para determinar los criterios óptimos de selección.

Diferentes tipos de tornillos de ensamblaje directo sobre un fondo blanco.

Conexiones de fijación seguras

tornillos autorroscantes

Descubre más sobre la tecnología de ensamblaje directo en Bossard y obtén una visión general de nuestro portafolio de marcas.

Más información

EJOT® y FDS® son marcas registradas de EJOT SE & Co. KG.