Gjengeinnsatser

FASTEKS® Trykksikringshylser

Kompresjonsbegrensere er komponenter som begrenser kompresjonskreftene på støpte plastdeler, og forhindrer overbelastning av materialet. De brukes i ulike bransjer som er avhengige av plast eller der metall i økende grad erstattes av plast og kompositter.

Fire forskjellige typer FASTEKS kompresjonsavgrensere i ovale og runde former med og uten hode på en lysegrå bakgrunn med FASTEKS-logoen.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Hvorfor trenger du kompresjonsavgrensere?

Når du strammer bolter under monteringsprosessen, genererer du kompresjonsbelastninger og krefter som kan påvirke plastmaterialer. Kompresjonsavgrensere forhindrer at integriteten til plastkomponenten din kompromitteres i den prosessen.

Vi tilbyr et standardsortiment av FASTEKS® kompresjonsavgrensere for innpressing og innstøping, egnet for skruediametere på M4 - M10.

Fordeler med FASTEKS® Compression Limiters

Fordeler

Beskytt materialer

fra å bli overbelastet.

Fordeler

FASTEKS® kompressionsbegrensere begrenser kompresjonskreftene på plastformede deler og forhindrer dermed at materialet overbelastes.

Fordeler

Øk

styrke og holdbarhet.

Fordeler

FASTEKS® kompressionsbegrensere øker styrken og bæreevnen til plastdeler. De øker også levetiden ved å redusere kryp i termoplastiske støpte deler over tid og ved forhøyede temperaturer.

Fordeler

Allsidig løsning

Kompresjonsavgrensere er egnet for et bredt spekter av applikasjoner.

Fordeler

FASTEKS® kompresjonsbegrensere brukes i ulike bransjer og kan tilpasses for en rekke applikasjoner.

FASTEKS® Compression Limiters oversikt

FCL 1: FASTEKS® Compression Limiters rund, uten hode

En FASTEKS kompresjonsbegrenser i en rund versjon uten hode på hvit bakgrunn.

Det symmetriske designet av versjonen uten hode tillater toveis installasjon uten behov for å orientere delen.

Overlay
En FASTEKS kompresjonsbegrenser i en rund versjon uten hode på hvit bakgrunn.

FCL 2: FASTEKS® Compression Limiters rund, med hode

En FASTEKS kompresjonsbegrenser i rund versjon med hode på hvit bakgrunn.

Den versjonen med hode har et økt kontaktområde som gir høyere motstand mot aksiale belastninger.

Overlay
En FASTEKS kompresjonsbegrenser i rund versjon med hode på hvit bakgrunn.

FCL 3: FASTEKS® Compression Limiters oval, uten hode

En FASTEKS kompresjonsbegrenser i en oval versjon uten hode på hvit bakgrunn.

De ovale versjonene gir ekstra fleksibilitet sammenlignet med runde kompressionsbegrensere for senterlinjetoleranse og stabletoleranser. Den symmetriske utformingen av versjonen uten hode tillater toveis installasjon uten behov for å orientere delen.

Overlay
En FASTEKS kompresjonsbegrenser i en oval versjon uten hode på hvit bakgrunn.

FCL 4: FASTEKS® Compression Limiters oval, med hode

En FASTEKS kompresjonsbegrenser i en oval versjon med hode på hvit bakgrunn.

Den hodede versjonen har et økt kontaktområde som gir høyere motstand mot aksiale belastninger samt ekstra fleksibilitet sammenlignet med runde kompresjonsavgrensere for senterlinjetoleranse og stabletoleranser.

Overlay
En FASTEKS kompresjonsbegrenser i en oval versjon med hode på hvit bakgrunn.
Miniatyrbilde Faktaark FASTEKS Compression Limiters

FASTEKS® Compression Limiters faktaark

Last ned mer informasjon og finn tekniske detaljer om FASTEKS® Compression Limiters i vårt faktaark.

891.8 KB | pdf

Mer informasjon om kompresjonsavgrensere

Produksjonsprosess og montering av kompresjonsbegrensere

Det finnes ulike produksjonsprosesser som kaldekstrudering, stansing, bøying, dreining samt sinkkstøping. Kompresjonsavgrenseren monteres enten ved hjelp av varme eller ultralyd eller presses inn.

Den sentrale ytre riflingen på kompresjonsavgrenseren gjør at plasten kan flyte progressivt rundt og inn i riflingen under støpeprosessen. Ved innpressing sikrer det ikke-riflede området at kompresjonsavgrenseren er plassert rett i det borede eller støpte hullet før montering.

FASTEKS® kompresjonsavgrensere gir tilstrekkelig mekanisk styrke til å motstå klemmekrefter som skapes av en tilstrammet ISO klasse 10.9 skrue. Den spesielle utformingen og geometrien til delene sikrer en kompresjon på mindre enn 1% av den totale lengden på kompresjonsavgrenseren under slike forhold.

Velge riktig kompresjonsbegrenser

Det er viktig at lengden på distansehylsen velges nøye i forhold til plastdelen og motpartene, slik at klemmekraften som virker på plasten begrenses, og plasten ikke overbelastes.

I tillegg må hver kompresjonsavgrenser designes i forhold til materialet, typen festeelement og de to sammenkoblingsmaterialene som brukes for den spesifikke applikasjonen.

Spesielle kompresjonsbegrensere reduserer effektene av kryp i termoplastiske formede deler over tid og ved forhøyede temperaturer ved å opprettholde en "metall-til-metall"-kontakt som opprettholder en konsistent klemmekraft.

Valget av produksjonsprosess og monteringsmetode er kritisk for kvaliteten på sluttproduktet og sikkerheten til applikasjonen. Avhengig av kravene kan forskjellige prosesser og monteringsmetoder velges for å oppnå ønskede resultater.

Vi veileder deg gjerne til riktig løsning!