Digitalisering

Bygge en robust forsyningskjede med smarte løsninger

Forstyrrelser i forsyningskjeden blir stadig mer vanlige på grunn av globale pandemier, handelskonflikter eller naturkatastrofer. Mange bedrifter sliter med å holde tritt. Hvordan kan du bygge motstandskraft i forsyningskjeden i slike vanskelige tider?

Lasteskip med fargerike containere fortøyd i en havn, assistert av slepebåter, med kraner og stablede containere i bakgrunnen.

Kontakt en ekspert

Hvorfor forsyningskjederesiliens er avgjørende

COVID-19-pandemien har avslørt hvor skjøre forsyningskjeder kan være. Bedrifter opplevde forsinkelser, mangel og uventede kostnader, noe som fremhevet behovet for en mer effektiv tilnærming til forsyningskjedestyring.

Dette var ikke bare pandemi-spesifikke problemer. McKinsey identifiserer fire typer forstyrrelser som bedrifter nå må forberede seg på, alt fra handelskriger til klimahendelser til globale pandemier og til og med cyberangrep. Noen av disse er sjeldne tilfeller, men alle er reelle. Det gjennomsnittlige selskapet kan nå forvente en større forstyrrelse i forsyningskjeden hvert 3,7. år.

For å overleve og trives må bedrifter ta i bruk intelligente digitale systemer som gir fleksibilitet, synlighet og kontroll.

Sjokk som oppstår sjeldnere kan påføre større tap og må også være på selskapenes radar. COVID-pandemien er en påminnelse om at avvik kan være sjeldne – men de er reelle muligheter som selskaper må vurdere i sin beslutningstaking.

McKinsey Global Institute

Hvordan du bygger en mer robust forsyningskjede

I dagens verden er digitalisering den åpenbare løsningen på disse utfordringene. "Digitalisering av forsyningskjeden" er mer enn bare et moteord. Data har vist at digitaliserte forsyningskjeder og operasjoner kan generere årlige effektivitetsgevinster på 4,1 % og øke inntektene med 2,6 % i året (kilde: SupplyChain Magazine).

Hvis du fortsatt er tidlig i digitaliseringsreisen din, kan antallet løsninger på markedet være overveldende – så her er noen viktige hensyn når du vurderer potensielle digitale systemer og prosesser:

1. Alt-i-ett datadepot

Du vil trenge et system som lar deg koble datainndata fra flere kilder – enten det er fra toppledelsen, produksjonsanlegg eller FoU-fasiliteter – og gi sanntidssignaler. Dette vil redusere tiden brukt på å søke og sammenstille data lagret i ulike formater og lokasjoner, og dermed øke tiden tilgjengelig for analyse og strategi.

2. Integrert forretningsnettverk

Du vil trenge et system som gir dine forretningsleverandører, partnere, produsenter, distributører og forhandlere tilgang til disse relevante dataene i skyen – når som helst og hvor som helst. Dette vil gjøre det mulig for alle nøkkelinteressenter innenfor og utenfor virksomheten din å evaluere strategiske alternativer med større hastighet og ta beslutninger basert på sanntidsdatasignaler.

3. Innføring av 'kontrolltårn'

Du vil trenge et system som lar deg bygge 'kontrolltårn' – dvs. team som har tilgang til alle forsendelses- og lagerdata, analytiske verktøy som trengs for å diagnostisere problemer og utføre testscenarier, og myndighet til å løse problemer når de oppstår. Når de får tilgang til ytterligere kunstig intelligens-verktøy, vil kontrolltårnene dine la virksomheten din bryte ned innkommende data, fremheve kritiske endringer i forsyningskjedevariabler og foreskrive de nødvendige løsningene som trengs for å forutse eller redusere endringer i etterspørsel.

Til syvende og sist vil du trenge en omfattende løsning som kan gi den ende-til-ende datasynligheten som er nødvendig for en smidig og effektiv forsyningskjede.

Bossard

Diagram av Smart Factory Logistics med ikoner som representerer automatisk behovsgjenkjenning, sømløs ordrehåndtering, levering og etterfylling samt konsolidert forsendelse i en sirkulær layout.

Eksempel på et smart lagerstyringssystem som styrker en robust forsyningskjede

Vår Smart Factory Logistics-løsning hjelper bedrifter med effektiv lagerstyring – den forbedrer synligheten i forsyningskjeden og reduserer ineffektivitet ved å fokusere på automatisering og sanntidssporing av data. Resultatet er en mer smidig og kostnadseffektiv drift som bidrar til å minimere forstyrrelser. Slik fungerer det:

  • Systemoppsett: Innebygde sensorer og smarte systemer installeres ved produksjonsanleggene dine for å overvåke lagernivåer og forbruk i sanntid.
  • Sømløs ordrehåndtering: Systemet forutsier automatisk etterspørsel, legger inn påfyllingsordrer og sikrer at deler fylles på akkurat i tide, noe som minimerer manuell inngripen og menneskelige feil.
  • Konsolidert levering: Vi konsoliderer ordrer for å redusere transportkostnadene og karbonfotavtrykket ditt.
  • Påfylling ved brukspunkt: Deler leveres direkte til ønsket plassering på produksjonsgulvet ditt – noe som sparer tid, plass og håndteringsinnsats.

Fordeler med digitalisering av forsyningskjeden

Denne ende-til-ende-tjenesten effektiviserer driften og bringer smidighet i forkant av produksjonsprosessen din. Bedrifter som bruker Smart Factory Logistics opplever:

  • Opptil 60 % reduksjon i lagerhåndteringskostnader
  • 70 % forbedring i nøyaktigheten av lagerdata
  • 50 % reduksjon i tid brukt på materialutstedelse
  • Større synlighet av materialflyt og etterspørselssignaler

På denne måten er du bedre forberedt på eventuelle fremtidige forstyrrelser. Sanntidsdatainnsikt lar deg alltid ha kontroll på forsyningskjeden din – og du kan reagere raskere og dermed minimere negative konsekvenser når du identifiserer potensielle problemer.

Et ensomt tre står midt i store, bølgende sanddyner under en klar himmel, med fjerne åser i horisonten i gråtoner.

Få mer innsikt

Hvitbok om forsyningskjederesiliens

Ikke vent på neste forstyrrelse! Begynn å bygge en smartere, mer robust forsyningskjede i dag. Last ned vår gratis white paper for å komme i gang.

Last ned nå