Bransjefokus

Forebygging av korrosjon i landbruksproduksjon: Hvorfor det er viktig

Korrosjon kan øke vedlikeholdskostnadene betydelig og redusere kundetilfredsheten. Å forstå hva som forårsaker korrosjon – og hvordan man forebygger det – kan hjelpe deg med å bygge bedre og mer holdbare produkter.

mann går gjennom åker med arbeidende skurtresker

Korrosjon i landbruksproduksjon: Hva du trenger å vite

I landbruksproduksjon er holdbarhet og lang levetid ikke valgfritt, de er essensielle. Utstyr og komponenter forventes å prestere i noen av de tøffeste miljøene man kan forestille seg, fra høy luftfuktighet på åkrene til eksponering for kjemikalier, gjødsel og maskinavgasser. Over tid kan disse forholdene føre til et av de vanligste og mest kostbare problemene i bransjen: korrosjon.

Korrosjon kompromitterer ikke bare ytelsen og sikkerheten til produktene dine, men kan også øke vedlikeholdskostnadene betydelig og redusere kundetilfredsheten. Å forstå hva som forårsaker korrosjon (og hvordan man forebygger det) kan hjelpe produsenter med å bygge bedre og mer langvarige produkter.

Korrosjon i landbruksproduksjon

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

YouTube-samtykke påkrevd

Denne videoen er hostet av YouTube og krever at markedsføringsinformasjonskapsler aksepteres. Vennligst aksepter markedsføringsinformasjonskapsler for å se innholdet.

Hva forårsaker korrosjon i landbruksutstyr?

Korrosjon oppstår når miljøsubstanser som regn, fuktighet, avgasser og kjemiske aerosoler kommer i kontakt med metallkomponenter og festeelementer. Disse substansene utløser elektrokjemiske reaksjoner som bryter ned metallet over tid, svekker det og kan potensielt forårsake mekanisk svikt.

Noen av de vanligste korrosjonsframkallende elementene i landbruket inkluderer:

  • Høy luftfuktighet i drivhus eller på åkrer
  • Gjødselrester og kjemiske sprøytemidler
  • Jordkontakt med fuktighetsinnhold
  • Avgasser fra motorer eller maskiner i nærheten
  • Sur nedbør og atmosfæriske forurensninger

Selv små eksponeringsnivåer kan over tid korrodere ubehandlede eller feilaktig beskyttede komponenter.

Hvorfor korrosjonstesting er kritisk

Fordi korrosjon ofte skjer gradvis og internt, er visuelle inspeksjoner alene ikke nok til å garantere produktintegritet. Derfor anbefaler Bossard regelmessig korrosjonstesting i et akkreditert laboratoriemiljø.

Korrosjonstesting simulerer virkelige miljøforhold og hjelper produsenter med å:

  • Forutsi hvordan komponenter vil prestere over tid
  • Identifisere svake punkter i materialer eller belegg
  • Velge riktige materialer og overflatebehandlinger
  • Redusere garantikrav og feilrisiko

Med proaktiv testing får du datadrevne innsikter i den langsiktige holdbarheten til produktet ditt før det noensinne når markedet.


To hender holder bolter: den høyre en ny, korrosjonsfri bolt; den venstre en korrodert en. Tre personer sitter uklart i bakgrunnen.

Smarte materialvalg for korrosjonsbestandighet

For å bekjempe korrosjon i landbruksmiljøer er materialvalg og overflatebehandlinger nøkkelen. Bossard hjelper landbruksprodusenter med å velge materialer og festeelementer som er utviklet for å motstå spesifikke miljømessige trusler.

Noen alternativer inkluderer:

  • Rustfrie stål festeelementer med høyere motstand mot rust og groptæring
  • Sink-nikkel belegg for overlegen overflatebeskyttelse
  • Ikke-metalliske eller polymerkomponenter for fuktsensitive monteringer
  • Passiveringsbehandlinger som forbedrer korrosjonsbestandigheten uten å endre deldimensjoner

Disse valgene kan dramatisk forlenge levetiden til komponenter og redusere kostbare driftsstans i felten.

Korrosjonsbeskyttelse er et konkurransefortrinn

Kjøpere av landbruksmaskiner, enten det er bønder, OEM-er eller distributører, ser etter pålitelighet. Korrosjonsrelaterte feil påvirker ikke bare produktytelsen, men også omdømmet til merkevaren din og bunnlinjen. Ved å investere i korrosjonsforebyggende strategier fra designfasen og fremover, kan produsenter bygge tillit, redusere supportkostnader og tilby større verdi.

Samarbeid med eksperter innen korrosjonsforebygging

Hos Bossard kombinerer vi tiår med festeteknologiekspertise med toppmoderne testlaboratorier for å støtte produsenter innen landbruk og andre bransjer. Vårt team kan hjelpe deg med å:

  • Identifisere risikofaktorer i produktdesignet ditt
  • Anbefale optimale festeelementer og materialer
  • Utføre korrosjonstesting i henhold til internasjonale standarder (f.eks. ISO 9227)
  • Optimalisere monteringen din for langsiktig ytelse

Bygg for å motstå elementene

I landbruket trenger ikke produktene dine bare å prestere, de må tåle. Med riktig kombinasjon av materialekspertise, miljøtesting og korrosjonsbestandige festeløsninger, kan du sikre at utstyret ditt leverer konsistent ytelse selv under de tøffeste forholdene.

Få tilgang til Bossards Test Laboratory

Som eksperter innen festeteknologi og materialteknologi, utfører vi et bredt spekter av tester i våre tekniske laboratorier for å støtte din kvalitetskontroll.

To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Kontakt oss for korrosjonsanalyse

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.