Kjøp selvskjærende skruer for plast online
Bla gjennom vårt utvalg av direkte monteringsskruer for plast og bestill dine fasteners online nå.
Gå til eShopFesteteknologi
Finn ut hva du må vurdere når du bruker selvskjærende skruer i plastmaterialer.

Selvskjærende skruer kan danne sine egne gjenger når de skrus inn i materialet. Med plast krever dette en spesialdesignet gjengeprofil. Skruer som brukes med stål, for eksempel, kan føre til stress-spenninger i plasten som kan svekke den strukturelle styrken under montering. Du kan unngå dette med selvskjærende skruer som er spesielt beregnet for plastapplikasjoner. De gir deg også mer fleksibilitet og muliggjør rask montering av komponenter med færre festemidler.
Bla gjennom vårt utvalg av direkte monteringsskruer for plast og bestill dine fasteners online nå.
Gå til eShopNår du ser på selvskjærende skruer, er det første trinnet å bestemme hvilken type som passer best for din spesifikke applikasjon. Generelt er selvskjærende skruer for plast klassifisert i to kategorier: gjengeformende og gjengekuttende.
For å velge riktig skruekategori er det viktig å forstå hvilken type plast du skal feste i: termoplast eller herdeplast.
Gjengeformende skruer fungerer generelt best i termoplastmaterialer. De produserer ikke avfall fordi plasten som fortrenges for å lage gjengen, flyter tilbake i gjengens rot, noe som resulterer i en veldig sikker passform.
For eksempel er ecosyn® plast et godt alternativ for en gjengeformende skrue for plast. Disse skruene er designet for enkelt å trenge inn i materialet uten å forårsake stress. Andre fordeler med ecosyn® plast skruer inkluderer:
Gjengekuttende skruer er designet for herdeplastmaterialer. Disse skruene fjerner materiale fordi de har skjærekanter. Gjengekuttende skruer har en mindre flankevinkel for å redusere innskruingsmomentet samtidig som kontaktflaten økes, noe som resulterer i en høyere uttrekkskraft.
Hvis du har flere spørsmål om selvskjærende skruer eller trenger hjelp med å velge en festeløsning, vennligst kontakt oss. Våre eksperter er glade for å støtte deg med veiledning, teknisk rådgivning og monteringstester i vårt tekniske laboratorium.