Suksesshistorier

Små skruer, store motorsykkeldrømmer

Oppdag vårt samarbeid med Loncin Motorcycle på VOGE Promise-serien – vi bistår med FoU, testing av festeløsninger, og optimalisering av monteringsprosessen for raskere markedsinngang, effektiv produksjon, og forbedret kvalitet og pålitelighet.

Success Story | ATE | Loncin Motorbikes

Se hvordan våre ingeniørtjenester støtter Loncins Voge motorsykler – fra utvikling og design til monteringsprosessen.


Motorsyklist i ørkenen

Små, men kraftige den viktige rollen til festemidler

Loncin Motorcycle, basert i Chongqing, Kina, har realisert drømmen om å skape presist utformede motorsykler med hjelp fra Bossard. VOGE Promise-serien er et bevis på Loncins forpliktelse til kvalitet og oppmerksomhet på detaljer, helt ned til de minste festemidlene. Som et ledende innenlandsk motorsykkelmerke innen store motorsykler, er Loncins sykkel- og motorsalg blant de beste i bransjen, med tilstedeværelse i over 80 land og et strategisk partnerskap med BMW.

Etter hvert som populariteten til motorsykler vokser, har etterspørselen etter store motorsykler økt, noe som gir nye utfordringer når det gjelder utseende, produktkvalitet og generell ytelse. For å opprettholde sitt rykte for presis håndverk, pålegger Loncin streng kontroll over produktdetaljer og har høye krav til kvaliteten på deres festeforbindelser.

Bygge et solid fundament fra starten med FoU (forskning og utvikling)

Bossard spiller en integrert rolle i forskning og utvikling av Loncin motorsykler ved å bistå ingeniører med valg av passende festemiddelløsning i prototypefasen. Dette inkluderer bekreftelse av funksjonalitet og sikkerhet for festemidler i et laboratorium som har ISO 17025-sertifisering, som å gjennomføre årlige tester på friksjonskoeffisienten til festemidler for å sikre konsistens og pålitelighet av motorsykkelens festeforbindelser, og dermed opprettholde stabile kvalitetsstandarder.

Kundefordeler

  • Raskere tid til markedet: Å være den første til å bringe et produkt til markedet har betydelige fordeler. Med innfestings- og forbindelsesansvaret overlevert til Bossard, kan Loncin nå dedikere mer tid og energi til produktinnovasjon, FoU og produksjon, noe som igjen fremskynder tiden til markedet for deres nye produkter.
  • Smal produksjonsprosess: I tråd med prinsippene for Industri 4.0 har Loncin Motorcycle investert i avanserte, intelligente monteringslinjer som krever høyere kvalitet og styring for B- og C-materialer.
  • Overlegen kvalitet og pålitelighet: Med fokus på kvalitet og oppmerksomhet på detaljer, blir Loncin Motorcycle godt mottatt i markedet. Bossard gir en omfattende festemiddelløsning for Loncin, og sikrer sikkerheten, funksjonaliteten og kostnadseffektiviteten til løsningen gjennom strenge design-, verifikasjons- og implementeringsprosesser.

Ser du etter ingeniørstøtte?