Suksesshistorier

Parker: En ledende bedrift i Industri 4.0-æraen

Finn ut hvordan Parker optimaliserte sin interne logistikk og reduserte kostnader i forsyningskjeden med Bossard’s SmartBin-løsning – og dra nytte av effektiv, automatisert lagerstyring.

En lagergang med metallhyller fylt med blå kasser, som inneholder ulike smådeler og verktøy, under sterkt lys.

Parkers utfordring

Parker opererer i automatiseringsindustrien og er verdensledende innen områder relatert til bevegelsesteknologi. Selskapet tilbyr et bredt spekter av produkter, inkludert sylindere og aktuatorer, luftfartssystemer og teknologier, fittings, gassgeneratorer, rør, motorer, medisinsk utstyr, pumper, tetninger, ventiler og mer.

De små delene har alltid vært et problem for Parker, da disse er vanskelige å håndtere og involverer mange bestillinger som må utstedes. Det er nettopp derfor våre Bossard SmartBin-teknologier har blitt introdusert i Parker-anlegget siden 2013. Dette systemet har gjort det mulig for kunden å slutte å bekymre seg for C-parts management som tidligere involverte et stort sløseri med tid og ressurser.

I møte med en reell industriell revolusjon er det ikke mulig å bare vente og se hvordan ting utvikler seg hvis du vil forbli konkurransedyktig.

Mauro Colombo, Material Manager, Parker Cinisello

Vår Løsning: Slankere Prosesser, Optimalisert Forsyningskjede

Dette er tilfellet for Parker, et selskap som spiller en ledende rolle i Industri 4.0-æraen. Etter å ha startet på en vei med kontinuerlig forbedring, basert på konseptene til Lean Manufacturing ved Parkers fabrikk i Cinisello Balsamo, bestemte de seg for å introdusere innovative teknologier som Bossard SmartBins. Dette systemet har gjort det mulig for dem å dra nytte av slankere og mer responsive prosesser samt å tilpasse forsyningskjeden for bedre å følge deres innkjøpsbehov.

Deres fortsatte ønske om integrasjon har ført Parker til å velge svært effektive leverandører som de har kunnet engasjere seg i mange samarbeid med.

Fordeler for Parker

“Med Bossards logistikkløsninger for håndtering av små mekaniske deler, er prosessen nå enklere. Dataene vi trenger er alltid tilgjengelige: vi vet nøyaktig hvor hver delnummer er og i hvilken mengde. Dette gjør det lettere å håndtere forbrukstopper og analysere faktiske behov. SmartBin-systemer muliggjør automatisk utstedelse av bestillinger og dermed å ha det vi trenger akkurat når vi trenger det.

Med ARIMS, Bossards brukervennlige og intuitive plattform for sporing av bestillinger og lager, har vi full kontroll over vårt lager. Å holde lagerverdien under kontroll er det viktigste målet for forsyningskjeden hos Parker. For å kunne ha et lager med ikke for mange varer, må du først ha effektive leverandører slik at du ikke blir tvunget til å ha for mye lager på grunn av leveringsforsinkelser.”

Mauro Colombo, Material Manager hos Parker Cinisello, understreket at for dem er samarbeid nøkkelen og at “en god leverandør fører deg til å være et godt selskap.” Takket være Bossard, kunne en 5 prosent reduksjon i materialkostnader oppnås, i tillegg til reduksjoner relatert til håndtering og generell ledelse.

Smart Factory Logistics-ikon

Bli mer effektiv med Smart Factory Logistics

Vil du også øke effektiviteten i fabrikken din? Oppdag våre skreddersydde løsninger.

Lær mer