Suksesshistorier

En anti-løsne skrue for å støtte sykkelstyret

I sykkelindustrien er holdbarheten til styret avgjørende. Bossard's ecosyn® grip skruer, testet under strenge dynamiske forhold, gir produsenter en pålitelig løsning for å forbedre produktsikkerhet og holdbarhet.

ecosyn®-Grip R

Kundens utfordring: Skruer som ikke holder mål

Sykkelstyret må gjennomgå strenge holdbarhetstester for å sikre brukersikkerhet. I dette spesifikke kundetilfellet klarte ikke de opprinnelig brukte høyfasthetsskruene for å sikre styret å bestå testen – de brøt før de møtte bransjens høye holdbarhetsstandarder.

For å finne problemet, analyserte kunden selv de mekaniske egenskapene og materialene til skruene. Resultatene viste at skruene oppfylte de generelle spesifikasjonene for høyfasthetsfester. Dette etterlot kunden svært bekymret, da de ikke kunne identifisere årsaken til problemet, og den eksisterende leverandøren kunne ikke gi en effektiv løsning.

Vår Løsning: Undersøke problemene og eliminere dem

Etter å ha observert bruddflaten, oppdaget våre ingeniører tydelige tegn på utmattelsesbrudd og bekreftet at skruene brøt etter å ha gjennomgått en periode med dynamisk testing, i stedet for å bryte umiddelbart etter å ha blitt sikret. Derfor bestemte vi at problemet sannsynligvis skyldtes utilstrekkelig utmattelsesstyrke i skruene. Med vår mangeårige erfaring innen festeteknologi foreslo våre ingeniører flere forbedringstiltak, inkludert

  • å forbedre utmattelsesstyrken
  • redusere spenningskonsentrasjonseffekter
  • øke anti-løsne effekter, og
  • forenkle monteringsprosessen.

For å verifisere ytelsen til de nyutviklede skruene for den aktuelle applikasjonen, bestilte vi spesielt det bransjeanerkjente målelaboratoriet SGS til å utføre dynamisk testing. Resultatene viste at våre ecosyn® grip-skruer kunne bestå den strenge BS EN 14766 standard dynamiske testen, og fullstendig løse kundens utfordring.

Skrue ikon

Kjøp ecosyn® grip Skruer

Ser du etter mer informasjon om våre fasteners? Finn produktdata og kjøp skruer direkte online i vår eShop.

Gå til eShop

Kunde Fordeler: Løse Problemet og Spare Monteringskostnader

Med hjelp fra Bossard-ingeniørteamet løste kunden problemet med de originale høyfasthetsskruenes utmattelsesmotstand. Etter å ha brukt Bossard-designede ecosyn® grip-skruer, kunne kundens produkt enkelt bestå dynamiske holdbarhetstester, komme inn på markedet uten problemer, og markedsføres globalt, med en forventet produksjonsverdi på titalls millioner.

I tillegg endret vårt forenklede design den originale to-delte monterte skruen til en enkelt anti-løsne skrue – som forventes å redusere monteringstid og kostnader med 20% til 30%, og senke de totale eierkostnadene (TCO) for festemidler.

Dra nytte av vår ekspertise

Ta kontakt med vårt ingeniørteam nå for å diskutere hvordan vi kan lage en festestrategi tilpasset dine behov.

En mann og en kvinne sitter ved et bord med en skjerm som viser en teknisk tegning. På bordet er en fysisk applikasjon, en teknisk tegning og flere skruer. Nøkkelvisuell for Expert Design kun.

Snakk med en ingeniør

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.