Risikoer
Restfarer
Til tross for alle forholdsregler, gjenstår det restfarer. Noen av disse potensielle, ikke åpenbare farene er forklart nedenfor (listen er ikke uttømmende).
Festemidler ≥ 10.9 og case-herdet med elektropletterte belegg: Risiko for hydrogenembrittlement!
Reduksjon av risikoen for hydrogenembrittlement (ISO 4042)
Ved galvanisk ferdigstilte forbindelseselementer laget av stål med hardhet ≥ 360 HV, som er under strekkspenning, er det risiko for svikt på grunn av hydrogenembrittlement. En varmebehandling (baking) av delene, f.eks. etter syrebeising eller etter metallbelegg, reduserer risikoen for brudd. Det kan imidlertid ikke garanteres at risikoen for hydrogenembrittlement vil bli fjernet fullstendig.
Hvis risikoen for hydrogenembrittlement må reduseres, bør andre beleggingsprosedyrer vurderes. Alternative metoder for korrosjonsbeskyttelse eller belegg bør derfor velges for deler som er viktige for sikkerheten, alternativer som et organisk sinkbelegg, mekanisk sinkbelegg eller en overgang til rustfritt og syrebestandig stål.
Fjærelementer ≥ 360 HV elektropletterte belegg: Risiko for hydrogenembrittlement!
I den grad produksjonsteknologien tillater det, kan fjærelementer med anorganisk belegg eller mekanisk sinkbelegg også leveres. Hvis muligheten for hydrogenembrittlement skal reduseres, bør disse beleggingsprosessene tas i betraktning.
Festemidler laget av martensittiske kromstål: Spenningskorrosjon kan forekomme!
Riktig bruk av martensittiske kromstål
(f.eks. 1.4110, 1.4116, 1.4122 modifiserte martensittiske materialer, ...) Martensittiske Cr-stål skiller seg fra austenittiske Cr-stål i sine høyere krav til hardhet og styrke. Vanlige bruksområder er skiver og selvskjærende skruer. Funksjonssvikt kan forårsakes av spenningskorrosjon eller sprøbrudd på grunn av hydrogenabsorpsjon. Austenittiske stål foretrekkes, hvis disse materialene brukes i svært aggressive omgivelsesforhold, f.eks. maritimt klima, høy luftfuktighet, bruk av rengjøringsmidler, høye omgivelsestemperaturer og korrosive gasser. I tillegg er martensittiske stål mindre korrosjonsbestandige enn austenittiske Cr-Ni stål.
Korrekt håndtering, transport og bruk av kjemiske produkter og batteridrevne produkter krever kunnskap om gjeldende lover.
Farlige stoffer krever spesielle tiltak for å sikre mennesker og miljøbeskyttelse. Kontakt med øyne, hud eller slimhinner må unngås når kjemisk-tekniske produkter behandles. Det anbefales å bruke vernebriller og sikkerhetshansker. Øyedusjer bør også være tilgjengelige. Dampene som produseres under behandlingen bør ikke inhaleres over lang tid eller i høy konsentrasjon. Tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen må sikres. Den angitte blandingsforholdet må følges nøye. Tilsvarende merking av produktet og den passende dokumentasjonen letter korrekt bruk. For giftige produkter: Det er viktig å ta forholdsregler og merke seg advarsler på pakkene. Lever brukte eller skadede batterier til et offisielt innsamlingspunkt.
Transporter skjer generelt i henhold til ADR 3.3 i samsvar med vilkårene i Spesialforskrift 188. Leveringsdokumentet spesifiserer håndteringen.
Følg sikkerhetsdatabladene levert av produktprodusenten og overhold strengt de beskrevne forholdsreglene!
Transportinstruksjoner i EU/CH:
De anbefalte Li-ion-batteriene er underlagt kravene i farlig gods-lovgivningen. Batteriene kan transporteres av brukeren på vei uten ytterligere krav.
Ved forsendelse av tredjeparter (f.eks. lufttransport eller speditører), må spesielle emballasje- og merkekrav overholdes. En farlig gods-ekspert må konsulteres når pakken forberedes.
Send kun oppladbare batterier hvis huset er uskadet. Tape av åpne kontakter og pakk batteriet slik at det ikke kan bevege seg i emballasjen. Vennligst følg merkings- og emballasjekravene. En farlig gods-ekspert må konsulteres når pakken forberedes.
Send kun oppladbare batterier hvis huset er uskadet. Tape av åpne kontakter og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Vennligst følg også eventuelle nasjonale forskrifter.
EU-markedskrav
I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og dets implementering i nasjonal lovgivning, må verktøy som ikke lenger er brukbare og, i henhold til det europeiske direktivet 2006/66/EC, defekte eller brukte oppladbare batterier/batterier samles separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Hvis avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr avhendes feilaktig, kan det ha skadelige effekter på miljøet og menneskers helse på grunn av mulig tilstedeværelse av farlige stoffer.