Material skruer og muttere

Definisjon av mekaniske egenskaper for skruer

Hva er strekkfasthet, flytegrense eller hardhet? Finn en oversikt med alle definisjoner for tekniske termer relatert til skruer her.

Last ned teknisk informasjon


Generisk nedlastingsknapp-miniatyrbilde med hvit bakgrunn

Mekaniske egenskaper for skruer

Last ned vår oversikt over definisjoner av mekaniske egenskaper for skruer, inkludert strekkfasthet, flytegrense, forlengelse ved brudd, hodets lydhet, hardhet og mer.

724.3 KB | pdf

Innhold

Denne tekniske informasjonen inneholder blant annet definisjoner av:

  • Strekkfasthet Rm [N/mm2]
  • Flytegrense ReL [N/mm2]
  • 0,2% grense Rp0,2 [N/mm2]
  • Forlengelse ved brudd A [%]
  • Strekkfasthet under kilespenning
  • Hodets lydhet
  • Hardhet
  • Slagfasthet [Joule] ISO 83
  • Overflatefeil
  • Avkarburisering

Ofte stilte spørsmål

Hva er strekkfasthet?

Strekkfasthet bestemmer hvor mye aksial belastning en skrue må tåle uten å bryte. Hvis skruer i full størrelse testes, kan flytegrensen bare fastslås omtrent. Under ISO 898 Del 1 kan den nøyaktige flytegrensen og forlengelsen etter brudd bestemmes ved bruk av maskinerte prøver. Unntak er rustfrie stålkruer A1 til A4 (ISO 3506).

Hva er flytegrensen til et materiale?

Flytegrense er mengden motstand et materiale har mot plastisk deformasjon. Generelt sett bestemmer flytegrensen hvor mye stress en skrue (prøve) må tåle uten å bli permanent forlenget. Dette gjelder relativt myke materialer.

Flytepunktet for noe hardere materialer er ikke skarpt uttalt. Det erstattes da av stresset der den permanente forlengelsen er 0,2 %. I praksis bør verken arbeidsbelastningen på festemiddelet eller stresset fra tilstramming overstige flytegrensen eller 0,2 %-grensen.

Hva er forlengelse ved brudd?

Forlengelse ved brudd A [%] er den permanente forlengelsen, målt på et brukket prøvestykke, i forhold til den opprinnelige målte lengden. Unntak er skruer A1 til A4, hvor dette måles på skruer i full størrelse (ISO 3506).

Hva er hardhet og hvordan kan det testes i skruer?

Hardhet er generelt materialets motstand mot penetrasjon av en testkropp. Det finnes forskjellige tester for å bestemme hardheten til skruer:

Vickers hardhet HV: ISO 6507

Testkropp: pyramide (omfatter hele hardhetsområdet som er vanlig for skruer)

Brinell hardhet HB: ISO 6506

Testkropp: kule

Rockwell hardhet HRC: ISO 6508

Testkropp: kjegle

Fordelen med Vickers hardhetstest er at hele hardhetsområdet som finnes i skruen dekkes av metoden. For detaljer, se ISO 898 Del 1.

Vil du konvertere hardhetsverdier? Vårt online hardhetskonverteringsverktøy hjelper deg med å konvertere hardhet-til-hardhet eller hardhet-til-trekkstyrke verdier for ulegert og lavlegert stål og støpejern.

Hva er slagstyrke i hakk i henhold til ISO 83?

Slagenergi er den energi som forbrukes under slagtesting. En prøvestykke med hakk tas fra skruen nær overflaten. Denne prøven brytes i en pendelslagtester med et enkelt slag. Det gir informasjon om mikrostruktur, stålproduksjonsprosessen, innhold av inneslutninger, etc. Verdiene kan ikke brukes til beregninger.

Hva betyr avkarbonisering?

Avkarbonisering er et tap av karbon på overflaten av jernholdige materialer (stål). For detaljer, se ISO 898 Del 1.

Relaterte emner som kan interessere deg