Materialer skruer og muttere

Rustfrie festemidler

Lær alt du trenger å vite om rustfrie festemidler, inkludert de ulike materialgruppene, kjemisk sammensetning, særegne egenskaper og fordeler med rustfrie festemidler.

Last ned teknisk informasjon


Generisk nedlastingsknapp-miniatyrbilde med hvit bakgrunn

Rustfrie festemidler

Last ned vår tekniske oversikt over rustfrie fasteners, med informasjon om ulike materialgrupper, kjemisk sammensetning, særegne trekk og fordeler med rustfritt stål.

909.7 KB | pdf

Innhold

Vårt tekniske informasjonsark inkluderer tabeller og oversikter over ISO-betegnelser for stålgrupper (rustfritt austenittisk vs. martensittisk, ferrittisk og duplex stål). Du vil også finne informasjon om de forskjellige styrkeklassene for rustfrie festemidler, den kjemiske sammensetningen av rustfritt stål, samt merking av rustfrie skruer og muttere. I tillegg inneholder denne tekniske oppsummeringen tabeller og oversikter med informasjon om:

  • ISO-betegnelser for stålgrupper
  • Materialgrupper
  • Kjemisk sammensetning av korrosjonsbestandige rustfrie stål
  • Kjemisk sammensetning av korrosjonsbestandige rustfrie stål etter materialnummer
  • Særtrekk ved rustfritt austenittisk stål
  • Tid-temperatur diagram for intergranulær korrosjon i austenittisk rustfritt stål
  • Kjemisk motstand av rustfritt austenittisk stål
  • Tekniske argumenter for bruk av festemidler laget av rustbestandig austenittisk krom/nikkel stål A1, A2 og A4
  • Mekaniske egenskaper for festemidler laget av austenittisk rustfritt stål
  • Minimum bruddmoment (MB min) for skruer laget av austenittisk stål med gjenger M1.6 til M16 (normal gjenge)
  • Referanseverdier for 0,2 % Rp0, 2 ved høyere temperaturer som en prosentandel av verdiene ved romtemperatur
  • Merking av skruer og muttere laget av rustfritt stål
galling av rustfritt stål-ikon

Viktigheten av overflatefinish i rustfritt stål

For å oppnå optimal korrosjonsmotstand for din applikasjon, må du også vurdere overflatebehandling. Finn ut hvilken av de ulike alternativene som passer for deg.

Få din gratis rapport

De forskjellige stålmaterialgruppene i henhold til ISO 3506

Austenittisk rustfritt stål

Austenittisk stål (stålkvaliteter A1, A2, A3, A4, A5 og A8), med høyt innhold av krom og nikkel, kan ikke herdes ved varmebehandling. Det har utmerket korrosjonsbestandighet, god duktilitet, og er vanligvis bare svakt magnetiserbart.

Ferrittisk rustfritt stål

Ferrittisk stål (stålkvalitet F1) inneholder mindre enn 0,1 % karbon, og vanligvis 11 % til 18 % krom, kan ikke herdes ved varmebehandling, og er betydelig magnetiserbart. Hvis en lavere korrosjonsbestandighet enn den til de austenittiske kvalitetene A2 eller A3 er egnet for den planlagte bruken, kan rustfritt stål av kvalitet F1 være et godt økonomisk kompromiss.

Martensittisk rustfritt stål

Martensittisk stål (stålkvaliteter C1, C3 og C4) har høyt innhold av krom, men svært lavt nikkelinnhold, og det kan herdes ved varmebehandling for å øke styrken. Imidlertid har det redusert duktilitet og er betydelig magnetiserbart. Martensittiske kvaliteter C1 og C4 har lavere korrosjonsbestandighet enn austenittiske kvaliteter.

Duplex rustfritt stål

Duplex stål (stålkvaliteter D2, D4, D6 og D8) har en mikrostruktur med både austenittiske og ferrittiske faser (typisk 40 % til 60 %), som har et høyere innhold av krom og et lavere innhold av nikkel sammenlignet med austenittisk stål. Det er høyfast og svært magnetiserbart. Duplex rustfritt stål har også utmerket korrosjonsbestandighet og, sammenlignet med austenittiske rustfrie stål A1 til A5, en mye bedre motstand mot spenningskorrosjonssprekker.

Når det gjelder grop- og spaltekorrosjon, har D2 minst tilsvarende korrosjonsbestandighet som A2; D4 er tilsvarende A4. D6 har en forbedret korrosjonsbestandighet over A4 og D4. D8 har en korrosjonsbestandighet som er sammenlignbar med A8.

Relaterte emner som kan interessere deg