Leverandørnettverk

Bossard CBAM Hjelpesenter for leverandører

Karbongrensejusteringsmekanismen (CBAM) er et verktøy implementert av EU for å håndtere klimaendringer.

Lær mer om CBAM

Hva er CBAM?

Karbongrensejusteringsmekanismen (CBAM) er et verktøy implementert av Den europeiske union (EU) for å håndtere klimaendringer. Med implementeringen av denne mekanismen vil det bli innført en toll på karbonintensive produkter, inkludert de som inneholder stål, jern og aluminium, importert til EU, med tanke på produktenes karbonavtrykk samt lokale skatter som allerede er anvendt i opprinnelseslandet.

Hvem påvirkes av CBAM?

CBAM gjelder i utgangspunktet import av visse varer og utvalgte forløpere hvis produksjon er karbonintensiv og med størst risiko for karbonlekkasje: sement, jern og stål, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen. Til slutt ble også festemidler inkludert i denne klassifiseringen.

EU-importører må for tiden rapportere detaljert informasjon til Europakommisjonen hvert kvartal om utslippene fra de importerte festemidlene i det kvartalet. Dataene de må rapportere inkluderer data om selve produksjonen av festemidlet og produksjonen av forløperne som brukes til å produsere festemidlene.

Hva trenger du å gjøre?

Fra og med tredje kvartal i år 2024, i denne "overgangsfasen", må alle importører av varer til EU, som faller inn under CBAM-reguleringen, levere en "rapport om detaljert informasjon" om de berørte varene. Denne rapporten må leveres kvartalsvis.

De relevante dataene (volum av importerte festemidler per tariffnummer og per leverandør, direkte og indirekte kildeutslipp i tonn CO2 per tonn varer per tariffnummer per leverandør) må bestemmes og leveres av selskapet som produserer festemidlene utenfor EU ("installasjonsoperatør") og rapporteres til EU-importørene som de selger disse produktene til (Bossard).

EFDA (European Fastener Distributor Association) har gitt sine medlemmer, importørene av festemidler i EU, en mal som de kan bruke for å få de relevante dataene fra sine leverandører.

Installasjonsoperatører og andre leverandører må legge inn de relevante dataene for hvert kvartal av året i malen og sende rapporten til importøren (Bossard).
Malen inneholder veiledning som hjelper installasjonsoperatørene og andre leverandører med å legge inn dataene riktig i malen.

  • Overgangsfase (2023–2025): CBAM gjelder for import av visse varer (f.eks. jern, stål og festemidler) med karbonintensiv produksjon. Fra tredje kvartal 2024 kreves en kvartalsvis rapport med detaljerte utslippsberegninger.
  • Definitivt regime (fra 2026): Fra 2026 kreves en årlig rapport. EU-importører av CBAM-dekkede varer må registrere seg og kjøpe CBAM-sertifikater med økonomisk innvirkning, basert på utslippene av de importerte og rapporterte varene. Sertifikatprisen er basert på den ukentlige gjennomsnittlige auksjonsprisen for EU Emissions Trading System (ETS) kvoter.

CBAM definitivt regime (fra 2026)

  • EU-importører av varer dekket av CBAM vil registrere seg hos nasjonale myndigheter hvor de også kan kjøpe CBAM-sertifikater. Prisen på sertifikatene vil bli beregnet avhengig av den ukentlige gjennomsnittlige auksjonsprisen for EU ETS-kvoter uttrykt i €/tonn CO2 utslipp.
  • EU-importører vil erklære utslippene som er innebygd i deres import og overgi det tilsvarende antall sertifikater hvert år.
  • Hvis importører kan bevise at en karbonpris allerede er betalt under produksjonen av de importerte varene, kan det tilsvarende beløpet trekkes fra.

Hvor får jeg støtte?

EFDA, den europeiske foreningen for festemiddeldistributører, har utarbeidet en retningslinje og mal for datainnhentingsskjemaet for festemiddelleverandører. Dette dokumentet inneholder all viktig informasjon og detaljer som er relevante for ferdigstillelsen av utslippsrapporten.

Hvordan beregner jeg utslippene?

CBAM | Emission calculation General information

Vennligst følg den detaljerte veiledningen i EFDA-guiden.

Du kan også se vår korte videoveiledning om EFDA-malen generelt og hvordan du legger inn allerede beregnede data.

Overlay
Generell informasjon om EFDA og hvordan man legger inn allerede beregnede data.

Hvordan beregner jeg data ved hjelp av EFDA-mal?

CBAM | Emission calculation

Vennligst følg den detaljerte veiledningen i EFDA Guide.

Du kan også se vår korte videoveiledning om hvordan du beregner data ved hjelp av EFDA-mal.

Overlay
Hvordan beregne data ved hjelp av EFDA-mal.

Hvordan skal jeg rapportere?

Rapportering av nødvendige data vil være mulig via Bossards leverandørportal, enten ved direkte inntasting eller ved å laste opp den fullførte EFDA-malen.

Bossard setter opp dette systemet og vil snart informere leverandørene med ytterligere informasjon.

Hva er EFDA-malen for leverandører?

EFDA har gitt sine medlemmer, importørene av festemidler i EU, en mal som de kan bruke for å innhente relevante data fra sine leverandører. Malen er en forenklet versjon av EU-kommunikasjonsmalens siste ark, "Sammendrag Kommunikasjon." Den inkluderer en veiledning som hjelper installasjonsoperatører og andre leverandører med å legge inn dataene riktig i malen.

Du kan laste ned malen her.

Hva om jeg leverer til Bossard forskjellige varer under samme 8-sifrede CN-kode?

Hvis du selger til Bossard forskjellige varer under samme 8-sifrede CN-kode (forskjellige størrelser, belegg, etc.), rapporter dem under den ene CN-koden med gjennomsnittlige tall inntil videre. Årsaken til dette er at vi i Bossard, sammen med andre selskaper i EFDA, har besluttet å ta en enklere tilnærming for å gjøre ting lettere for alle parter. Dette vil imidlertid endres innen 2026 når differensiering mellom de samme CN-kodene vil være ønskelig og vil være en stor kundefordel i fremtiden.

Hvordan vil forespurte data se ut i fremtiden (fra 2026)?

Fra og med 2026 vil leverandørdata bli samlet inn årlig. I tillegg må EU-importører (Bossard) kjøpe CBAM-sertifikater basert på rapporterte utslipp, noe som gjør differensiering mellom produkter (f.eks. forskjellige formemaskiner, overflatebelegg/platinger, med/uten varmebehandling) med samme CN-koder fordelaktig. Denne differensieringen bør resultere i lavere utslipp og gi en betydelig kundefordel.

Hva om jeg ikke gjør noe?

CBAM er EU-lovgivning og er obligatorisk for alle EU-importører av berørte varer. Manglende overholdelse vil medføre juridiske og økonomiske konsekvenser for EU-importører (Bossard). Dette betyr at hvis leverandører ikke kan gi de forespurte dataene, er det en mulighet for at fremtidig virksomhet vil bli avsluttet.

Viktige lenker