Festebelegg

Funksjonelle belegg for festemidler

Funksjonelle belegg er et flott alternativ for å legge til ekstra låse-, sikre-, holde- eller tetningsfunksjoner til festeelementer. Finn ut hvilken som passer for deg.

Et stort antall forskjellige festeelementer med ulike belegg, som skruer med beleggflekker, underhodesel eller muttere med innvendig gjengeforsegling.

Funksjonelle belegg er systemløsninger for festeelementer som utsettes for mekanisk belastning, som skruer og muttere. De består av forskjellige polymerkompositter, for eksempel polyamid, plastisol eller polyolefin. Avhengig av belegget gir de en låse-, sikrings- (fanget), holde- eller tetningsfunksjon. 

Det finnes et passende funksjonelt belegg for enhver applikasjon, enten det er for sikring mot vibrasjoner, for sikring mot tap av festemidler, for tetting i gjengen, for tetting under hodet og mye mer. 

Fordelene med funksjonelle belegg


Ikon for produktsikkerhet

Integrert sikkerhet


Ikon for kalkulator for metrisk gjengeprofil

Høy sikkerhet


Kostnadsikon

Økonomisk alternativ

Sjekk ikon

Tap av forebygging


Boltstørrelse og egenskapsklasse Kalkulatorikon

Innebygd komponent

Jamming Coatings 

For våre jamming-belegg får deler av gjengene et belegg av svært elastisk, slitesterk polyamid. Dette fyller ut eventuelt aksialt spill mellom skruen og den indre gjengen og skaper dermed en tett, vibrasjonsbestandig forbindelse. Vi tilbyr gjengelåsende og gjengtettende alternativer: 

Sealing Coatings 

Tetningsbelegg gir en beskyttende barriere som forhindrer forurensninger som støv, fuktighet eller kjemikalier fra å trenge inn i festeforbindelsen. Dermed forlenger de levetiden til festemidler ved å tilby korrosjonsmotstand og slitasjebeskyttelse. Noen alternativer inkluderer:

  • Precote® 5 : Ikke-reaktiv, film-dannende dispersjon med faste mineral smøremidler for umiddelbar tetting av sylindriske og koniske gjenger. Egnet for alle gjengede materialer. Forhindrer korrosjon.  
  • Nyseal® under-head coating: Plastbelegg som eliminerer behovet for ekstra skiver, tetninger eller O-ringer. Utmerkede tetningsegenskaper mot væsker og gasser. Beskytter sensitive overflater mot skade.  
  • Nyplas® under-head coating: Ligner på Nyseal® under-head coatings, men kan oppnå tykkere belegg. Svært gode tetningsegenskaper. Lang levetid uten krymping eller uttørking.  
  • TufLok® and Nytemp® Patch all-round

Adhesive Coatings   

Adhesive coatings er de sikreste foreløpige beleggene for gjengede deler med høyere sikkerhetskrav. Disse beleggene består av de minste mikrokapslene. Disse mikrokapslene blir ødelagt i installasjonsprosessen av trykk og skjærbelastninger – herding starter deretter umiddelbart.  Adhesive coatings er en pålitelig beskyttelse mot løsning og er egnet for praktisk talt alle overflater og materialer.  Alternativene vi tilbyr inkluderer:

  • Precote® 30/80/85: et lakk-lignende forbehandlingssystem basert på mikroinnkapslede akrylater for låsing og tetting av gjengede deler. Den klebende funksjonen blir effektiv først ved montering.   

Loss Protection Coatings  

Disse funksjonelle beleggene holder festeelementene på plass under transport eller montering. De kan dermed bidra til å redusere monteringstider for sluttbrukeren og forhindre installasjonsfeil.  Et eksempel er Nystay®:

  • Nystay® fixing coating: Nystay® er et plastforbelegg (polyolefin-basert) som hjelper til med å holde festemidler på plass i deres respektive applikasjon eller monteringsgruppe. Det er ikke-giftig, miljøvennlig, og kan påføres et bredt spekter av festeelementer som skruer, aksler, nagler, stifter eller pressede og dreide deler.  

Last ned mer informasjon

Thumbnail Ikke-reaktive Belegg Brosjyre

Non-reaktive belegg brosjyre

Lær mer om de ulike typene gjengelåsing og tetningsbelegg, deres spesifikke egenskaper, fordelene ved å bruke dem, og hvordan de kan gagne din applikasjon.

630.2 KB | pdf
Thumbnail Adhesive Coatings Brosjyre

Brosjyre for klebebelegg

Oppdag mer informasjon om adhesive coatings, inkludert deres egenskaper og tekniske detaljer, og hvordan de beskytter applikasjonen din mot løsne.

2.4 MB | pdf
En mann og en kvinne holder en storhodefeste, ser på den og diskuterer.

Hvilken funksjonell belegg passer for deg?

La oss finne ut sammen.

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.