Tetningsbeslag

Nyplas® Under-Head Coating

Nyplas® er en plastbelegg laget av modifisert plastisol, som påføres direkte under skruehodet, flensen eller gjengeutløpet. Det gir pålitelig tetting mot væsker og gasser, samt støyisolasjon.

En gruppe forskjellige festeelementer i messingfarge med svart Nyplas tetningsbelegg under hodet

Hvordan Nyplas® fungerer

Den svarte Nyplas®-belegget smeltes direkte på undersiden av skruehodet, før installasjon. Dette eliminerer behovet for å bruke manuelt monterte skiver, tetninger eller O-ringer. Nyplas® gir en utmerket tettingseffekt mot væsker og gasser, samtidig som det fungerer som en buffer for sensitive overflater på arbeidsemnene dine.

Nyplas® vs. Nyseal®

Nyplas® ligner på Nyseal®, men kan oppnå større beleggtykkelse. Før produksjonsstart anbefaler vi å gjennomføre en praktisk test for å bestemme nødvendig beleggtykkelse.

Nyplas® fordeler


Forseglingsikon

Overlegen ytelse

Dollartegn ikon

Kostnadseffektivt


Valg av materialer og belegg for korrosjonsbeskyttelse Kalkulatorikon

Holdbar


Klokkeikon

Effektiv umiddelbart

Ideikon

Allsidig


Ikon for full syklus kontroll

Gjenbrukbar

Teknisk informasjon

Generelt

  • Farge: svart
  • Materiale: plastisol/ PVC
  • Ingen oljebestandighet
  • Kun for bruk på horisontale overflater (f.eks. forsenkede skruer kan ikke belegges med Nyplas®)
  • Gjengede deler fra M3 opp til M10. Flenseskruer, muttere osv.

Temperaturområder

Driftstemperatur: -40°C til +150°C

Produksjonsspesifikasjoner

Følgende bilspesifikasjoner er oppfylt:

  • GM 6086M type 3
  • GM 1131M type D
  • Ford ESB-M4G70-A eller B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

Last ned mer informasjon

Thumbnail Ikke-reaktive Belegg Brosjyre

Non-reaktive belegg brosjyre

Lær mer om de ulike typene gjengelåsing og tetningsbelegg, deres spesifikke egenskaper, fordelene ved å bruke dem, og hvordan de kan gagne din applikasjon.

630.2 KB | pdf

Usikker på hvilken belegg som passer for deg?

Vi hjelper deg med å velge riktig overflatebehandling for dine spesifikke behov.

En mann og en kvinne holder en storhodefeste, ser på den og diskuterer.

Kontakt oss

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.