Tetningsbelegg

TufLok® og Nytemp® Patch All-Round for gjengelåsing og tetting

Den allsidige versjonen av TufLok® og Nytemp® belegg gir både gjengelåsing og gjentetting.

En sekskantet metrisk rustfritt stålskrue med et oransje Nytemp® All-Round belegg på hvit bakgrunn

TufLok® og Nytemp® All-Round er pålitelige, økonomiske systemer for tetting av skrueforbindelser. De gjengede delene får et belegg av svært elastisk og slitesterk polyamid på en del av gjengen. Dette fyller det aksiale spillet mellom skruen og muttergjengen, og skaper en tett og vibrasjonsbestandig forbindelse. 

TufLok® og Nytemp® Patch All-Round Fordeler


Forseglingsikon

Tetningsfunksjon


Klokkeikon

Ingen herdetid


Valg av materialer og belegg for korrosjonsbeskyttelse Kalkulatorikon

Høy materialmotstand

Ideikon

Allsidig

ESG-Bærekraft ikon

Gjenbrukbar

Hvordan den allsidige tetningsbelegget fungerer

TufLok® All-Round

Tuflok®-lappen er et selvlåsendes nylon-element som binder seg permanent til gjengene på en festemiddel. Når lappen er i inngrep, skaper den en kile mellom festemiddelet og den tilhørende delen, komprimerer nylonet og skaper metall-til-metall-kontakt motsatt lappen. Dette resulterer i positiv vibrasjonsmotstand og beskytter mot løsning. Som en allsidig belegg, skaper TufLok® en effektiv tetning i gjengene.

Egenskaper:  

  • Blå allsidig lapp  
  • Temperaturområde: -56 °C til +120 °C  

Nytemp® All-Round

Nytemp®-lappen fungerer etter samme mekanisme som Tuflok®-lappen, men er egnet for høyere temperaturer. Den består av en høytemperaturpolymer som er permanent bundet til festegjengens tråd. På grunn av den høyere belegningstemperaturen er påføring kun mulig på lyse eller fosfaterte gjengede deler og rustfritt stål.  

Egenskaper:  

  • Oransje allround-lapp  
  • Temperaturområde: -56 °C til +200 °C  

Generell informasjon om allsidige beleggplaster

Typiske beleggdimensjoner:  

  • Lappelengde: 4 til 6 gjenger  
  • Ubelagt start på gjengen: 1 til 2 gjenger  

Den indre gjengen må ha en forsenkning (ingen skarpe gjengeinnsatser); ellers kan lappen bli skrellet av når skruen installeres. Omtrent to til tre gjenger under hodet bør ikke lappes.  

Last ned mer informasjon

Thumbnail Ikke-reaktive Belegg Brosjyre

Non-reaktive belegg brosjyre

Lær mer om de ulike typene gjengelåsing og tetningsbelegg, deres spesifikke egenskaper, fordelene ved å bruke dem, og hvordan de kan gagne din applikasjon.

630.2 KB | pdf

Usikker på hvilken belegg som passer for deg?

Vi hjelper deg med å velge riktig overflatebehandling for dine spesifikke behov.

En mann og en kvinne holder en storhodefeste, ser på den og diskuterer.

Kontakt oss

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.