Fastklemmende belegg

TufLok® og Nytemp® Patch for gjengelåsing av festeforbindelser

En TufLok® eller Nytemp® belegg er en pålitelig og kostnadseffektiv måte å sikre festeforbindelser på.

Metric skrue med TufLok® eller Nytemp® patch

TufLok® og Nytemp®-belegg er et flott alternativ for gjengelåsende festeforbindelser. Deler av gjengen er belagt med høyt elastisk, slitesterk polyamid, som eliminerer enhver aksial slark mellom skruen og den indre gjengen. Dermed skapes en tett, vibrasjonsbestandig festeforbindelse.

Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

TufLok® og Nytemp® Patch Fordeler


Ikon for tekniske innstillinger

Overlegen ytelse


Klokkeikon

Ingen herdetid


Valg av materialer og belegg for korrosjonsbeskyttelse Kalkulatorikon

Høy materialmotstand

Inspeksjon av en skrue

Testet kvalitet

Ideikon

Allsidig

ESG-Bærekraft ikon

Gjenbrukbar

Hvordan Coating Patch fungerer

TufLok® Patch

Tuflok®-lappen er et selv-låsende nylon-element som binder seg permanent til gjengen på en festemiddel. Når lappen aktiveres, skaper den en kile mellom festemiddelet og den tilhørende delen, komprimerer nylonet og skaper metall-til-metall kontakt motsatt av lappen. Dette resulterer i positiv vibrasjonsmotstand og beskytter mot løsning.  

Funksjoner

  • Blå farge lapp 
  • Temperaturområde -56 °C til +120 °C 

Nytemp® Patch

Nytemp®-lappen fungerer etter samme mekanisme som Tuflok®-lappen, men er egnet for høyere temperaturer. Den består av en høytemperaturpolymer som er permanent bundet til festegjengen. På grunn av den høyere belegningstemperaturen er påføring kun mulig på blanke eller fosfaterte gjengede deler og rustfritt stål. 

Egenskaper

  • Oransje farge lapp 
  • Temperaturområde -56 °C til +200 °C 

Generell informasjon om beleggflekker

Typiske lappemål:

  • Belegg i kjerneområdet: 90°
  • Kantsonen (sprayovergang): opptil 180°
  • Lappelengde: 4 til 6 gjenger
  • Ubelagt start på gjengen: 2 til 3 gjenger

Den indre gjengen må ha en forsenkning (ingen skarpe gjengeinnsatser); ellers kan lappen bli skrellet av når skruen installeres. Omtrent to til tre gjenger under hodet bør ikke lappes.

  

Last ned mer informasjon

Thumbnail Ikke-reaktive Belegg Brosjyre

Non-reaktive belegg brosjyre

Lær mer om de ulike typene gjengelåsing og tetningsbelegg, deres spesifikke egenskaper, fordelene ved å bruke dem, og hvordan de kan gagne din applikasjon.

630.2 KB | pdf

Usikker på hvilken belegg som passer for deg?

Vi hjelper deg med å velge riktig overflatebehandling for dine spesifikke behov.

En mann og en kvinne holder en storhodefeste, ser på den og diskuterer.

Kontakt oss

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.