Elektriske produkter

HellermannTyton® kabelbånd og kabelmontasjer

HellermannTyton sitt omfattende utvalg av kabelbånd og kabelmonteringer gir løsninger av høy kvalitet for ulike bruksområder.

En svart og en hvit HellermannTyton kabelstrips på lys grå bakgrunn.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

HellermannTyton® tilbyr kabelbånd og kabelmonteringer for industrielle applikasjoner. Laget av materialer av høy kvalitet, er produktene deres langvarige, overholder de høyeste industristandardene, og er egnet selv for krevende miljøer.  

Vårt utvalg av HellermannTyton® kabelbånd inkluderer innvendig serraterte og utvendig serraterte kabelbånd, metallkabelbånd, kabelbånd med åpent hode, løsninger med høy vibrasjonsmotstand, og mer.   

Oversikt over HellermannTyton® kabelbånd og kabelholdere

2-delt festebånd for kanter

En svart HellermannTyton 2-delt festebånd kabelbånd lukket på hvit bakgrunn

Disse 2-delte kabelbånd med festeelementer er ideelle for bruk der borede hull eller sveisepinner ikke er mulig, og lim ikke kan brukes på grunn av temperaturproblemer. Typiske bruksområder er industrier som bilindustri, elektroteknikk, kontrollskapkonstruksjon eller kabelproduksjon.  

Funksjoner:  

  • Unikt og innovativt kabelbånd med åpen-hode design  
  • Forhåndsmontert med EdgeClip og Q-tie  
  • Q-tie sparer mer enn 25% av vanlig arbeidstid  
  • Kabelbåndhodet kan flyttes etter bunting for å oppnå en optimal buntposisjon  
  • For kanter på 1–3 mm  

Overlay
En svart HellermannTyton 2-delt festebånd kabelbånd lukket på hvit bakgrunn

Cable Tie Mount FlexTack

Nærbilde av HellermannTyton kabelbåndfeste FlexTack på blå bakgrunn, som viser pålitelig festing av kabelbånd.

FlexTack gir en pålitelig festeløsning spesielt for buede og vinklede overflater. Akryllimet som brukes er egnet for høy- og lavenergiske overflater. FlexTack er en allsidig kabelbindefeste for enhver industri.  

Funksjoner:  

  • Fleksibel montering for runde og vinklede overflater  
  • Gir større designfrihet og tilbyr jevn spenningsfordeling sammen med vektreduksjon  
  • Innovativ festeløsning for høy- og lavenergiske overflater  
  • Egnet selv for høyenergiske overflater som metall eller glass  

Overlay
Nærbilde av HellermannTyton kabelbåndfeste FlexTack på blå bakgrunn, som viser pålitelig festing av kabelbånd.

Lim for montering

Nærbilde av en HellermannTyton limfeste for å sikre kabler på plass

PMB5-pastemonteringen er et godt alternativ når skruemontering ikke er mulig. Takket være designet kan pastemonteringen brukes på ujevne overflater og festes med pasta eller flytende lim. PMB5 er ideell for bransjer som jernbane, bilindustri og fornybar energi, samt kontrollskapkonstruksjon.  

Funksjoner:  

  • Pastemontering for festing med pasty/flytende lim  
  • Basegeometrien gir optimal formtilslutning med det herdede limet  
  • Laget av varmebestandig PA 6.6  
  • Kan også brukes med varmt lim  

Overlay
Nærbilde av en HellermannTyton limfeste for å sikre kabler på plass

Kabelstrips låst med glassfiberpinne KR

Nærbilde av en HellermannTyton KR kabelstrips, låst med en spesiell glassfiberpinne

Disse kabelbånd er preget av sin glatte stropp og unike låsemekanisme. Deres spesielle design sikrer sikker bunting av kabler og ledninger selv i vanskelige miljøer. Glassfiberforsterkede kabelbånd er mye brukt i vindenergi-, bil-, jernbane-, elektronikk-, luftfarts- og forsvarsindustrien.  

Funksjoner:  

  • Robust kabelbånd uten serratering for å unngå skade på kabler   
  • Glassfiberforsterket pin låser stroppen på plass   
  • Sikker og vibrasjonsbestandig  

Overlay
Nærbilde av en HellermannTyton KR kabelstrips, låst med en spesiell glassfiberpinne

Q-Mount kabelholdere

Hånd som holder en svart HellermannTyton Q-Mount kabelmontering for å feste kabelbånd på plass

Q-Mount kabelbåndfester kobles til kabelbånd og hjelper med å holde kabelbunten på plass. De er tilgjengelige enten som en skrudd eller selvklebende versjon. Q-Mount er den perfekte motparten for Q-ties når kabler skal brukes i vertikal posisjon. De brukes i mange bransjer som bilindustri, elektrisk, OEM, industriell automatisering, telekommunikasjon eller solcellepanelproduksjon.  

Funksjoner:  

  • 4-veis og 2-veis inngangsløsninger er tilgjengelige  
  • Fleksibel og rask å bruke  
  • Klebende versjon sparer tid og penger over den skrudde løsningen   
  • Høy temperaturmotstand  

Overlay
Hånd som holder en svart HellermannTyton Q-Mount kabelmontering for å feste kabelbånd på plass

RFID kabelbånd

Tre forskjellige HellermannTyton RFID kabelbånd i svart, lyseblå og gul, ideelle for enkel kabelidentifikasjon.

Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) gir klar og rask identifikasjon for sikring, serialisering, sporing og identifikasjonsformål. Kabelbånd med RFID-teknologi brukes spesielt i elektrisk inspeksjon, lagerstyring, vedlikehold og reparasjoner.  

Funksjoner:  

  • Rask databehandling og effektive prosesser  
  • Forebygging av manuelle feil  
  • Kontaktløs datakommunikasjon   

Overlay
Tre forskjellige HellermannTyton RFID kabelbånd i svart, lyseblå og gul, ideelle for enkel kabelidentifikasjon.