Elektriske produkter

Jacob® kabelgjennomføringer og kabelinntakssystemer

Jacob® tilbyr et allsidig utvalg av høykvalitets kabelgjennomføringer og kabelinnføringssystemer for selv de mest krevende applikasjoner.

Et sett med forskjellige Jacob plast- og metallkabelgjennomføringer for sikre elektriske tilkoblinger på lys grå bakgrunn.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Jacob® kabelgjennomføringer brukes i ulike områder for å koble kabler eller ledninger i elektriske koblingsanlegg, kontrollsystemer og kontrollskap. Kabelgjennomføringer er spesielt viktige i krevende miljøer som sjøvann, saltsprut, støv, olje og gass, varierende temperaturer eller andre farlige områder, hvor de beskytter kabeltilkoblingen.  

Jacob® tilbyr to hovedserier av kabelgjennomføringer: PERFECT og WADI.

Jacob® Metal Cable Glands

PERFECT metallkabelgjennomføring

PS | Electrical Products | Jacob EMC Cable Gland

Den PERFEKTE kabelgjennomføringens lamellære tetningsinnsats tilbyr et stort klemmespekter. I tillegg til et stort utvalg av standardversjoner, er to forskjellige EMC-versjoner tilgjengelige. Beskyttelsesklassene er IP68 og IP69K; størrelsesområdet spenner fra M12 til M63, med åtte forskjellige gjengestørrelser.

Funksjoner:

  • Kabelbeskyttelse
  • Stort klemmespekter
  • UV-, ozon- og værbestandighet – egnet for utendørs bruk
  • Vanntett opptil 50 meter, IP68-kompatibel (5 bar)

Overlay

PERFECT plus Ex

En Jacob Perfect plus Ex metallkabelgjennomføring på hvit bakgrunn

PERFECT plus Ex kabelnipler er beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. Deres interne dobbelttetting beskytter kabler i både innendørs og utendørs applikasjoner.

Funksjoner:

  • Stort tetnings- og klemmområde
  • Skånsom mot kabler, forhindrer kabeldeformasjon
  • Enkel installasjon
  • Egnet for temperaturområder fra -40 °C til +85 °C
  • Beskyttelsesgrad IP66 / IP68 (10 bar, i 30 min)

Overlay
En Jacob Perfect plus Ex metallkabelgjennomføring på hvit bakgrunn

WADI Kabelgjennomføringsfamilie  

Jacob® WADI-familien er spesielt egnet for applikasjoner som krever høy kjemisk, UV-, varme- eller kuldebestandighet. WADI kabelgjennomføringer er utstyrt med en spesiell to-delt tetningsinnsats som sikrer jevn kompresjon og et stort klemområde. Deres beskyttelsesklasse er IP66, IP67 eller IP69; størrelsesområdet spenner fra M12 til M63, med åtte forskjellige gjengestørrelser. Alle WADI kabelgjennomføringer er også tilgjengelige som EMC-versjoner.  

WADIone 

En Jacob WADIone metallkabelgjennomføring for maskinteknikk og elektriske og elektroniske kapslinger.

WADIone kabelgjennomføring er egnet for maskinteknikk, elektriske og elektroniske kapslinger, og visse utendørs applikasjoner. Tetningsinnsatsen sikrer førsteklasses kabelbeskyttelse. WADIone-serien er tilgjengelig i både messing og rustfritt stål.   

Funksjoner:  

  • Kabelbeskyttelse  
  • Stort tetningsområde og klemområde  
  • UV-, ozon- og værbestandighet – egnet for utendørs applikasjoner  
  • Vanntett opptil 100 meter, IP68-kompatibel (10 bar, i 30 min)  
  • Høy strekkavlastning  

Overlay
En Jacob WADIone metallkabelgjennomføring for maskinteknikk og elektriske og elektroniske kapslinger.

WADIrail 

En Jacob WADIrail kabelgjennomføring spesielt utviklet for bruk i jernbanekjøretøy, elektriske installasjoner og tunnelkonstruksjon.

Denne messingkabelgjennomføringen er utstyrt med en tetningsinnsats som oppfyller de høyeste brannmotstandskravene i henhold til UL 94 V-0. Bruksområdet for temperatur er mellom -60 °C og +100 °C. WADIrail brukes ofte i jernbanekjøretøy, elektriske installasjoner og tunnelkonstruksjon, samt andre utendørs applikasjoner hvor værbestandighet, brannmotstand og UV-beskyttelse er avgjørende.   

Egenskaper:  

  • Overlegen brannmotstandsevne  
  • Stor tetningsbeskyttelse og klemområde  
  • UV-, ozon- og værbestandighet – egnet for utendørs applikasjoner  
  • Halogenfri  
  • Svært høy strekkavlastning  

Overlay
En Jacob WADIrail kabelgjennomføring spesielt utviklet for bruk i jernbanekjøretøy, elektriske installasjoner og tunnelkonstruksjon.

WADIheat 

En Jacob WADIheat metallkabelgjennomføring for ekstreme miljøer som høye temperaturer og utendørs bruk.

WADIheat er laget for høye temperaturer og temperatursvingninger fra -40 °C til +200 °C. Denne kabelgjennomføringen er den ideelle løsningen for ekstreme miljøer som varmesystemer. Kuppelmutteren og gjennomføringskroppen er tilgjengelige i både messing og rustfritt stål.   

Funksjoner:  

  • For miljøer med ekstreme temperaturer  
  • UV-, ozon- og værbestandighet – egnet for utendørs bruk  
  • Stort tetningsområde og klemområde beskytter kabler mot kjemikalier eller andre aggressive materialer  
  • Svært høy strekkavlastning 

Overlay
En Jacob WADIheat metallkabelgjennomføring for ekstreme miljøer som høye temperaturer og utendørs bruk.

Jacob® Plastkabelgjennomføringer

PERFECT plastkabelgjennomføring

Et nærbilde av en Jacob PERFECT plastkabelgjennomføring for å gi strekkavlastning i kabeltilkoblinger.

PERFECT plastkabelgjennomføringer gir et bredt spekter av bruksområder innen maskin- og anleggsteknikk, samt innen måle-, kontroll- og reguleringsteknologi. De tilbyr sikre, pålitelige forbindelser selv under høye mekaniske, dynamiske, termiske og kjemiske belastninger.  

Funksjoner:  

  • Enkel installasjon  
  • Integrert strekkavlastning  
  • Stort tetnings- og klemmområde  

Overlay
Et nærbilde av en Jacob PERFECT plastkabelgjennomføring for å gi strekkavlastning i kabeltilkoblinger.

PERFECT FIX

En Jacob Perfect fix plast hurtig kabelgjennomføring uten gjenger for rask installasjon fra én side, sparer tid og penger.

Den raske kabelgjennomføringen uten gjenger. PERFECT FIX er en enkel og effektiv kabelgjennomføring som er spesielt nyttig i trange rom. Den kan monteres fra én side av kabinettet/huset uten behov for ekstra låsemuttere. Den raske og enkle monteringen sparer også tid og penger.  

Funksjoner:  

  • Manuell montering, ingen verktøy nødvendig  
  • Rask og enkel installasjon fra én side, uten låsemutter  
  • Perfekt for trange rom  
  • For veggtykkelse 1–4 mm  
  • Avlastning  

Overlay
En Jacob Perfect fix plast hurtig kabelgjennomføring uten gjenger for rask installasjon fra én side, sparer tid og penger.

Jacob® Kabelinnføringssystemer

KADP Kabelinnføringsplate

En Jacob KADP kabelinnføringsplate brukes til å sette inn og tette kabler i kapslinger, maskiner og kontrollskap.

KADP kabelinnføringsplate brukes til å sette inn og tette kabler i kapslinger, maskiner og kontrollskap. Den er svært fleksibel og kan brukes til ulike applikasjoner. Platen er spesielt perfekt der plassen er begrenset, da flere kabler kan settes inn. Den optimale plasseringen av kabelinnføringene i KADP sikrer en høy pakketetthet.   

Installasjon av KADP-platen i en kapsling skjer med et enkelt klikk. Deretter skyver du bare kablene gjennom membranene, og jobben er gjort – enkelt og tidsbesparende.   

Funksjoner:  

  • Verktøyfri installasjon  
  • Egnet for temperaturer fra -30 °C til +100 °C  
  • Klemmområde på 3–20 mm  
  • For kabler, rør og pneumatiske og hydrauliske rør  

Overlay
En Jacob KADP kabelinnføringsplate brukes til å sette inn og tette kabler i kapslinger, maskiner og kontrollskap.

KADL Kabelinnføringssystem

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Cable Entry System KADL

Jacob's KADL er den perfekte løsningen når du trenger å sette inn forhåndsmonterte kabler i et kabinett. KADL installeres med bare ett klikk – enkelt og tidsbesparende. I tillegg kan KADL utvides og tilpasses. Den modulære designen tillater en trinnvis installasjon av 5 til 25 kabler i én husvegg, noe som sikrer fleksibilitet. Et klemmområde på 3 til 32,5 mm kan dekkes med bare 16 tetningsgjennomføringer, som gir et høyt nivå av strekkavlastning.

Funksjoner:

  • Verktøyfri installasjon
  • Egnet for temperaturer fra -30 °C til +100 °C
  • Klemmområde på 3–32,5 mm
  • Modulær design og utvidbar til opptil 25 gjennomføringer
  • Strekkavlastning kan forbedres ytterligere med en kabelbinder

Overlay

Tetningsgjennomføringer

Et nærbilde av flere Jacob Klikseal tetningsgjennomføringer i forskjellige farger på hvit bakgrunn.

Jacob® tetningsgjennomføringer gir et stort kabeltetningsområde. Deres "pushout"-membran sikrer at det alltid er en rund åpning. I tillegg har de en bevegelig hylse rundt midten av åpningene, som tilpasser seg kabelen og gir en utmerket tetning, selv når kabelen beveges. Kabler kan passere veldig godt i en vinkel. Designet sikrer at tetningsgjennomføringene holder seg på plass, selv ved installasjon av store kabler.  

Funksjoner:  

  • Enkel og tidsbesparende installasjon  
  • "Pushout"-membran sikrer rund åpning  
  • Halogenfri  
  • Støv- og vanntett  
  • Tetningsfunksjon  
  • Lang levetid  

Overlay
Et nærbilde av flere Jacob Klikseal tetningsgjennomføringer i forskjellige farger på hvit bakgrunn.

Ventilasjonselementer

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Venting Element JDAE

Vanntette kapslinger med høye beskyttelsesgrader IP67 eller IP68 for utendørs bruk er ikke automatisk forseglet mot damp og fuktighet. For å unngå undertrykk, høy luftfuktighet og kondens inne i kapslingen, må du derfor sørge for kontinuerlig ventilasjon og utjevne trykket. Dette kan oppnås med et ventilasjonselement.  

Kroppen til ventilasjonselementet er laget av flammehemmende polyamid PA6 eller rustfritt stål. Innsiden inneholder en høykvalitets, pustende og vanntett PES-membran, som gir kontinuerlig ventilasjon samt trykkutveksling og beskytter kapslingen mot fuktighet.

Funksjoner:

  • Beskyttelse for hermetisk forseglede elektrotekniske og elektroniske kapslinger   
  • Forhindrer kondens fra vekslende temperaturer og trykk  
  • Gir kontinuerlig ventilasjon og trykkutveksling  
  • Hydrofob og oleofob PES-membran  
  • Rask og enkel å installere  

Overlay