Elektriske produkter

MTCONNECTIVITY Power Elements: Press-Fit-kontakter

Strømelementer er en robust og pålitelig løsning for å føre og distribuere høye strømmer til kretskort.

Fem forskjellige MTCon-strømmelementer, inkludert et strømstårn, strømkontakt og en strømkanter, for distribusjon av høy strøm til kretskort.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

MTCONNECTIVITY (MTCON) tilbyr innovativ PCB-teknologi og ekspertise innen press-fit-kontakter, strømelementer og sokler, samt kunnskapsoverføring for høyteknologiske industrielle applikasjoner i sektorer som bilindustri, off-road, elektroniske enheter, luftfart, jernbane, sivile tjenester og forsvar.

En oversikt over mange forskjellige MTCONNECTIVITY strømelementer spredt utover på en hvit bakgrunn.

MTCON Power Elements

Power-elementer gir pålitelige løsninger for å forsyne kretskort (PCB) med stor elektrisk kraft og strøm. De muliggjør ledning-til-kort-tilkobling mellom en ledning og et PCB, samt tilkoblinger mellom kretser. Komponenter som skrusikringer, reléer eller samleskinner kan også kobles til power-elementene.

MTCON-porteføljen inkluderer et stort utvalg av power-elementer for ulike behov. Eksempler inkluderer:

  • Power Towers og Power Sockets som fester kabelsko, midi- eller megasikringer og andre elementer til PCB-er.
  • Power Edges tillater tilkoblinger av høystrømsreléer, kabelsko og mer.
  • Power 2 Ground tillater festing av kabelsko eller store, tunge komponenter som batterifrigjørere til PCB-er. I tillegg beskytter det kretskortet mot mekaniske påkjenninger.
  • Power Protectors fungerer som beskyttelse mot kontakt og vridning, samtidig som de forhindrer kortslutninger i nærliggende komponenter.

Last ned mer informasjon

Miniatyrbilde MTCON-brosjyre

MTCONNECTIVITY-brosjyre

Finn mer informasjon om MTCONNECTIVITY strømelementer og kontakter i vår brosjyre.

7.3 MB | pdf

Ofte stilte spørsmål om Power Elements

Hva er strømelementer?

Strømelementer er robuste, pålitelige koblings- og festeelementer for tilførsel og distribusjon av høye strømmer (opptil 1 000 ampere) til kretskort.  

Hvilke applikasjoner bruker du strømelementer til?

Det finnes et bredt spekter av bruksområder for høystrømskontakter. I prinsippet brukes strømelementer der hvor høye strømmer overføres. Spekteret strekker seg fra bil- og industriproduksjon til e-mobilitet og fornybar energi. Spesielt brukes strømelementer i kjøretøy, vind- og solenergisystemer, samt industri- og måleteknologi.  

Strømelementer sikrer en pålitelig og stabil strømforsyning ettersom de mater og distribuerer høye strømmer til kretskort.  

I hvilke bransjer bruker du kraftkomponenter?

Kraftelementer brukes i ulike industrier. Bilindustrien er avhengig av kraftelementer i elektriske kjøretøy for å forsyne dem med elektrisitet, det samme gjelder produsenter av e-ladestasjoner.  

Innen vind- og solenergi sørger de for distribusjon av høye strømmer. I industri- og måleteknologi brukes de i et bredt spekter av maskiner og enheter.  

Hvilke fordeler gir bruk av strømelementer?

Kraftelementer tilbyr mange fordeler, som høy pålitelighet og holdbarhet. Deres høye lastekapasitet og lave tap under kraftoverføring er også viktige faktorer.  

I tillegg muliggjør kraftelementer effektiv implementering av høystrømsapplikasjoner, noe som spiller en avgjørende rolle i mange bransjer.  

Hva er BlueBrass®?

BlueBrass® er en familie av blyfrie messinglegeringer utviklet av Aurubis Stolberg. De oppfyller ikke bare standardene til elektriske, bil- og forbrukerindustrier når det gjelder bearbeidbarhet og kostnadseffektivitet, men de tilfredsstiller også den økende etterspørselen etter blyfrie produkter.  

Legeringene i BlueBrass®-familien er individuelt tilpasset kundens produkt- og prosesskrav. De er egnet for sanitære applikasjoner og er tilgjengelige som halvfabrikata i bånd- og trådprodukter samt i stangformat.  

BlueBrass® tilbyr nye muligheter for komponentproduksjon takket være kombinasjonen av høy styrke og god formbarhet med god bearbeidbarhet. Den gode elektriske ledningsevnen til BlueBrass® gjør den også ideell for bruk i strømførende komponenter.  

Legeringselementene i BlueBrass® er miljøvennlige og ikke-giftige. De er lett blandbare med eksisterende resirkuleringssykluser, og de oppfyller allerede de lovbestemte kravene for blyfrie legeringer uten å utnytte unntakene.