Oversikt over Panduit® kabelhåndteringsløsninger
Pan-Ty® Kabelstrips

Pan-Ty® er Panduits mest populære kabelbånd. De er tilgjengelige i et stort utvalg av stiler, materialer og størrelser og tilbyr mange muligheter. Pan-Ty® er den allsidige løsningen for ulike bransjer som OEM, MRO eller bygg.
Funksjoner:
- Buntingsområder fra 71 til 1100 mm, med bredder fra 1,8 til 12,7 mm
- Design i ett stykke med låsekile
- Stort utvalg av stiler, materialer og størrelser
- Egnet for innendørs eller utendørs bruk
Dome-Top® Kabelstrips

Dome-Top® er det perfekte valget der høy styrke og lav gjengekraft er nødvendig. Det patenterte designet med en rustfri stålinnsatt barb muliggjør en svært finmasket og trinnløs justering over hele buntområdet. Den piggete innsiden av kabelstripsen forhindrer sideveis bevegelse på kabelbunten.
Funksjoner:
- Høy strekkstyrke
- Minimal utmattelse under installasjon (lav gjengekraft)
- Tilgjengelig i ulike materialer for forskjellige bruksområder
- Egnet for innendørs og utendørs bruk
Sta-Strap® Kabelbånd

Takket være deres todelte design har Sta-Strap® kabelbånd et meget lavt innsatsmoment. Deres fritt bevegelige hode muliggjør tett bunting, noe som gjør at Sta-Strap® kan installeres selv i trange rom. I tillegg gjør den avsmalnende enden installasjonen enklere. Sta-Strap® kabelbånd er ideelle for vanlig bunting og gjennom-panel applikasjoner.
Funksjoner:
- Enkel manuell betjening
- Lav hodehøyde
- Kan frigjøres før endelig stramming og avskjæring
Quick-Build Harness Board System

Med Quick-BuildTM modulær løsning for kabelmontering, kan du effektivt, raskt og enkelt montere kabelbunter for prototyper eller endelig produksjon. De matchende tilbehørene fra Panduit sikrer at kabelbunter festes på en slik måte at kabelbåndene kan monteres enkelt og praktisk. PAT4.0 automatisk kabelbåndverktøy er også egnet for å installere kabelbåndene.
Funksjoner:
- Enkel og bedre styring av kabelbrett
- Minimerte tilbehørs- og materialkostnader
- Konsolidering av installasjon
PAT 4.0 Automatisk kabelbåndinstallasjonssystem

Med Panduit PAT 4.0 automatisk verktøy for installasjon av kabelbindere, kan du installere opptil 84 kabelbindere per minutt. Dette er omtrent seks ganger raskere enn å installere kabelbinderne manuelt. PAT 4.0 verktøyhodet er ergonomisk utformet og behagelig å bruke. Innstillingene kan justeres med den brukervennlige berøringsskjermen.
Funksjoner:
- Enklere og raskere installasjon, maksimal produktivitet
- Reduserer arbeidskostnadene betydelig
- Kan installeres med alt monteringsutstyr, kabelbindere, etiketter, etc.
- Ergonomisk design, lett verktøyhode
- Konsistent monteringskvalitet
- Økt konkurranseevne
Panduit® Kabelmontering

Med Panduits omfattende kabelmonteringssystemer kan du fremskynde installasjonen og redusere de totale kostnadene for ruting og håndtering av ledninger og kabler. Velg mellom ulike installasjonsmetoder, inkludert liming, skruing, nagling eller en trykkstang.
Funksjoner:
- Enkel installasjon
- Optimal kabelhåndtering
- Stort utvalg for forskjellige bruksområder
Krympeteknologi

Krympeslanger brukes til isolering, beskyttelse og fargekoding av kabler og ledninger. Vi tilbyr Panduit® krympeslanger i ulike krympeforhold og farger, flammehemmende versjoner eller tynnveggede rør.
Funksjoner:
- Isolasjon og slitasjebeskyttelse
- Universell anvendelse
- Stort utvalg for ulike behov
Kabelidentifikasjonsløsninger

Panduit® kabelidentifikasjon tilbyr mange forskjellige alternativer for kabelmerking, fra selvlaminerende etiketter og ikke-laminerende etiketter til krympbare etiketter, komponentetiketter eller andre forhåndstrykkede etiketter. Du vil også finne skrivere for å merke etiketter direkte på stedet.
Funksjoner:
- Merk kabler, ledninger og andre elektriske komponenter (terminaler, reléer, etc.)
- Reduser reparasjonstid og øk sikkerheten
- Forenkle komponentidentifikasjon
- Forbedre nettverksadministrasjon