Elektroteknikk

Spelsberg® elektriske kabinetter

Spelsberg® kabinetter garanterer rask og enkel installasjon med en lang, vedlikeholdsfri livssyklus – uansett miljøutfordringer.

Fem forskjellige typer hvite Spelsberg elektriske kabinetter på lysegrå bakgrunn med ELS Spelsberg-logoen i øvre høyre hjørne.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Oversikt over Spelsberg® elektriske kabinetter

Spelsberg® tilbyr et bredt spekter av elektriske kabinetter for ulike applikasjoner og i forskjellige størrelser og materialer. Deres sortiment inkluderer også produkter for spesielle sikkerhetskrav, som AK-systemet med brannbestandige koblingsbokser, halogenfrie koblingsbokser, et fordelingsskap og andre klemmelistekabinetter.

En Spelsberg Abox elektrisk koblingsboks med åpent lokk for å se innsiden.

Abox-serien

Alle Spelsberg®-koblingsbokser tilbyr rikelig med installasjonsplass. Et populært eksempel er Spelsberg® Abox-serien med hevede terminaler, som muliggjør rask og oversiktlig kabling. Fra klassiske våtromsinstallasjoner til vanntette versjoner med IP68, tilbyr Spelsberg® den riktige løsningen for enhver applikasjon.

Applikasjoner

  • Industri
  • Installasjon
  • Fornybar energi
  • Koblingsanleggbygging
  • Energisektor
  • Kontrollbygging
  • Jernbane
  • Tunnelbygging

Funksjoner

  • I henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606)
  • Rikelig med installasjonsplass
  • For rask, oversiktlig kabling
  • Metriske utbruddshull
  • Selvtettende, myke innsettingsmembraner
  • Hevede klemmer
  • Praktisk gulvinnføring
  • Kan også brukes i fuktige rom, tre, metall og andre brennbare materialer

En hvit Spelsberg TG-serie elektrisk koblingsboks på hvit bakgrunn.

TG-serien

Spelsberg® TG-serien inkluderer TG ABS og TG PC, som begge har samme høykvalitetsdesign og blank overflate.

Applikasjoner

  • Energi- og bygningsteknologi
  • Elektrisk installasjon, elektrisk funksjonell integritet
  • Koblingsanleggskonstruksjon

Funksjoner

  • Tidsbesparende hurtigutløsningsfestesystemer
  • Fleksibilitet takket være glatte sidevegger
  • Integrert lokkholder
  • Tilgjengelig i 9 standardstørrelser

En hvit Spelsberg TK-serie elektrisk koblingsboks på hvit bakgrunn.

TK-serien

Spelsberg® TK-serien utvider utvalget av industrielle kabinetter med modeller laget av polystyren eller slitesterkt polykarbonat. De er kompakte i design, men tilbyr likevel god installasjonsplass. TK-serien er utviklet for å møte et bredt spekter av krav og tilbyr stor fleksibilitet takket være et omfattende utvalg av tilbehør.

Applikasjoner

  • Energi- og bygningsteknologi
  • Elektrisk installasjon, elektrisk funksjonell integritet
  • Koblingsanleggskonstruksjon

Funksjoner

  • IP66-beskyttelse
  • Ulike typer (PS, PC, AL) og størrelser tilgjengelig
  • Langvarig korrosjonsbeskyttelse

Et Spelsberg aluminiumskabinet designet til å beskytte mot elektromagnetisk interferens og elektrostatisk utladning.

AL-serien

Spelsberg® aluminiumskabinetter er designet til at beskytte mod elektromagnetisk interferens og elektrostatisk udladning. Derudover tilbyder AL-serien også ledende tætninger og modstandsdygtighed over for kemikalier.

Applikasjoner

  • Energi- og bygningsteknologi
  • Elektrisk installasjon, elektrisk funksjonell integritet
  • Koblingsanleggskonstruksjon

Funksjoner

  • Rask installasjon
  • Pulverlakkert overflate for å forhindre korrosjon
  • Høy slagmotstand – IK 09
  • Tilgjengelig i 16 standardstørrelser

En rektangulær Spelsberg AK Series liten distribusjonsboks på hvit bakgrunn.

AK-serien

Disse små fordelingsboksene fra Spelsberg® garanterer sikker drift selv i tøffe industrielle miljøer – takket være deres høye IP65-beskyttelsesgrad og deres robuste, halogenfrie design. AK-serien har integrerte ventilasjonselementer for å støtte langsiktig funksjonalitet ved å redusere kondens.

Applikasjoner

  • Idrettsanlegg
  • Industrianlegg
  • Vann-/avløpssystemer

Funksjoner

  • Tallrike utbruddsåpninger, variable kabelinnføringer i ett fordelingsskap
  • Ergonomisk utformet for enkel bruk
  • Rask, vedlikeholdsfri installasjon
  • Egnet for innendørs og utendørs bruk
  • Fri for halogener, PVC og silikon; brannbeskyttelsesklasse E30 til E90
  • UV-bestandig, UL-sertifisert

Et Spelsberg GEOS Series elektrisk kabinett med gjennomsiktig lokk på hvit bakgrunn.

GEOS-serien

Det innovative "Drain Protect"-tetningssystemet i Spelsberg® GEOS-serien sikrer lang levetid for kapslene under alle miljøpåvirkninger, som kontakt med olje, fett eller værforhold som regn og varierende temperaturer.

Applikasjoner

  • Tøffe industrielle miljøer og utendørs applikasjoner
  • Kontroll-, energi- og kommunikasjonsteknologi

Funksjoner

  • Motstandsdyktig mot UV-lys og korrosjon
  • Høy slagmotstand – IK 09
  • Svært brukervennlig
  • Lett
  • Luftventilasjon