Gjengeinnsatser

FASTEKS® Gjengeinnsatser

FASTEKS® FTI gjengeinnsatser laget av stål eller rustfritt stål skaper presise, holdbare hunngjenger i komponenter laget av lettmetall og andre materialer med lav skjærstyrke.

Fire sølvfargede FASTEKS metallgjengeinnsatser i forskjellige former på hvit bakgrunn med FASTEKS-logo.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Våre FASTEKS® selvgjengede gjengeinnsatser er tilgjengelige i et stort utvalg av design og størrelser, direkte fra lager. Nedenfor finner du de tilsvarende ordrebetegnelsene for hver versjon.

FASTEKS® FTI gjengeinnsatser produktoversikt

Design 1: Gjengeinnsatser med skjæreslisser

Sølvfarget FASTEKS metallgjengeinnsats med selvskjærende spor-profil på hvit bakgrunn.
  • Materiale: Stål, herdet, galvanisert, blå passivering / INOX 1.4305
  • Tilgjengelig i M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 og M20

Egenskaper:

  • Dokumentert standardprodukt egnet for alle applikasjoner
  • 2 skjæreslisser, sponformende design
  • De to første gjengene er avsmalnende – innsatsen fungerer som en gjengeskjærer
  • For materialer med lav til middels strekkfasthet (har en tendens til å komprimere litt i hardere materialer)

Overlay
Sølvfarget FASTEKS metallgjengeinnsats med selvskjærende spor-profil på hvit bakgrunn.

Design 2: Gjengeinnsatser med skjærehull, lang

Sølv FASTEKS metallgjengeinnsats med tre skarpe skjærehull på hvit bakgrunn.
  • Materiale: Herdet stål, forsinket, blå passivering / INOX 1.4305
  • Tilgjengelig i M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 og M16

Egenskaper:

  • Videreutvikling av versjon 1 (med skjæreslisser)
  • Designet for materialer med høyere strekkfasthet (komprimerer ikke)
  • Gjengeskjæring oppnås gjennom tre ekstremt skarpe skjærehull
  • De to første gjengene er avsmalnende – innsatsen fungerer som en gjengeskjærer
  • Sponavvisende design

Overlay
Sølv FASTEKS metallgjengeinnsats med tre skarpe skjærehull på hvit bakgrunn.

Design 3: Gjengeinnsatser med skjærehull, kort

Kort sølvfarget FASTEKS metallgjengeinnsats med sideskjærende hull på hvit bakgrunn.
  • Materiale: Herdet stål, forsinket, blå passivering / INOX 1.4305
  • Tilgjengelig i M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 og M16

Egenskaper:

  • Avansert versjon av type 1 (med skjæreslisser)
  • For materialer med høyere strekkfasthet (komprimerer ikke)
  • Gjengeskjæring oppnås gjennom tre ekstremt skarpe skjærehull
  • De to første gjengene er avsmalnende – innsatsen fungerer som en gjengeskjærer
  • Sponformende design

Overlay
Kort sølvfarget FASTEKS metallgjengeinnsats med sideskjærende hull på hvit bakgrunn.

Design 4: Gjengeinnsatser med sponreservoar, lang

Sølv FASTEKS metallgjengeinnsats med sidehull og sporreservoar på hvit bakgrunn.
  • Materiale: Herdet stål, galvanisert, blå passivering / INOX 1.4305
  • Tilgjengelig i M4, M5, M6, M8 og M10

Egenskaper:

  • Avansert versjon av type 2 (med skjærehull)
  • Egnet for alle applikasjoner som krever en sponfri innvendig gjenge (f.eks. for elektroniske monteringer)
  • Sponreservoar sikrer en konsekvent ren innvendig gjenge
  • Ingen kompresjon, egnet for materialer med høyere strekkfasthet

Overlay
Sølv FASTEKS metallgjengeinnsats med sidehull og sporreservoar på hvit bakgrunn.

Design 5: Gjengeinnsatser med sponreservoar, kort

Kort sølvfarget FASTEKS metallgjengeinnsats med sidehull og integrert sponesamler på hvit bakgrunn.
  • Materiale: Herdet stål, galvanisert, blå passivering / INOX 1.4305
  • Tilgjengelig i M4, M5, M6, M8 og M10

Egenskaper:

  • Avansert versjon av type 3 (med skjærehull)
  • Egnet for alle applikasjoner som krever en sponfri innvendig gjenge (f.eks. for elektroniske monteringer)
  • Sponreservoar sikrer en konsekvent ren innvendig gjenge
  • Ingen kompresjon, egnet for materialer med høyere strekkfasthet

Overlay
Kort sølvfarget FASTEKS metallgjengeinnsats med sidehull og integrert sponesamler på hvit bakgrunn.

Last ned brosjyren vår for mer informasjon

Thumbnail FASTEKS® Gjengede Innlegg

FASTEKS® Gjengeinnsatser

FASTEKS® stål eller rustfritt stål gjengeinnsatser skaper presise, holdbare innvendige gjenger i arbeidsstykker laget av lettmetalllegering og andre materialer med lav skjærmotstand.

391.4 KB | pdf