Teknologi for innpress i tynnplater

Haeger® innsettingspresser for festemidler til innpressing i tynnplater

Haeger® innsettingspresser er hydrauliske innsettingssystemer for montering av festemidler for innpressing. De er presise og pålitelige og kan oppgraderes modulært.

To Haeger-innsettingspresser for selvklebende festemidler på lys grå bakgrunn.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

De pålitelige Haeger®-maskinene er det perfekte innsettingssystemet for montering av PEM® selvpressende festemidler. Pressene er egnet for et bredt utvalg av festeelementer for innpressing, som muttere, bolter med eller uten gjenger eller avstandsstykker. De kan til og med behandle spesialløsninger med det omfattende verktøysettet som er tilgjengelig.

Systemet er basert helt på hydraulikk og kan utstyres modulært i henhold til dine krav. Takket være enkel-berøringsteknologi fungerer innsettingen av PEM®-festemidler presist og pålitelig. Alle Haeger®-presser leveres fullstendig montert og klare til bruk.

Spar tid, penger og energi med automatisering

Fordel 1

€3,398 besparelse

per 1 500 chassis

Fordel 1

Basert på gjennomsnittlige timekostnader i euroområdet

Fordel 2

70 % tidsbesparelse

over den manuelle prosessen

Fordel 2

Monteringstiden redusert fra 5,66 til 1,68 minutter per chassis

Fordel 3

30% mindre energi

forbruk sammenlignet med konvensjonelle hydraulikksystemer

Fordel 3

På grunn av nye variabelhastighets hydraulikk

Kostnadsstudien viser det store besparelsespotensialet ved automatisering sammenlignet med manuell innsetting av festemidler. Haeger® 824 OneTouch 4e ble satt på prøve for å behandle fire forskjellige typer PEM® selvpressende festemidler. I direkte sammenligning med den manuelle innstillingsprosessen er fordelene med en automatisert systemløsning åpenbare.

Oversikt over nåværende Haeger® maskinmodeller

Modell 618 MSP 5He

En Haeger innsettingspresse 618 MSPe for installasjon av self-clinching fasteners
  • Maksimalt trykk: 53 kN
  • Positivt stoppesystem (valgfritt)
  • Automatisk matesystem for innsatser (valgfritt)
  • TPS-kontroller og verktøyhylle
  • TIS turnstile (valgfritt)
  • Robotklar på forespørsel

Overlay
En Haeger innsettingspresse 618 MSPe for installasjon av self-clinching fasteners

Modell 824 MSP 5He

En Haeger 824 MSPe innsettingspresse for installasjon av self-clinching fasteners
  • Maksimalt trykk: 72 kN
  • Positivt stoppesystem (standard)
  • Automatisk matesystem for innsatser (valgfritt)
  • TPS-kontroller og verktøyhylle
  • TIS-svingdør (valgfritt)
  • Robotklar (valgfritt)

Overlay
En Haeger 824 MSPe innsettingspresse for installasjon av self-clinching fasteners

Modell 824 WindowTouch 5He

En rød Haeger-presse, modell 824 WindowTouch5e for installasjon av self-clinching fasteners
  • Maksimalt trykk: 72 kN (valgfri oppgradering til 90 kN)
  • Verktøyskifte på tre sekunder i stedet for tre minutter som med mindre modeller
  • Ny T-sele for å sikre presisjon i innstilling
  • Automatisk matesystem for innsatser (standard)
  • Integrert verktøyholder
  • TIS turnstile (standard)
  • Robotklar på forespørsel (ikke i kombinasjon med TIS)

Overlay
En rød Haeger-presse, modell 824 WindowTouch5e for installasjon av self-clinching fasteners

Modell 824 OneTouch 5He LITE

Haeger modell 824 OneTouch5e Lite innsettingspresse med raskere verktøyskifte og et andre automatisk matesystem for installasjon av self-clinching fasteners

Alle fordelene med 824 WindowTouch 5He pluss ekstra utstyr:

  • Andre automatisk matesystem og verktøyskifte
  • Eventuelle nødvendige verktøyinnstillinger kan endres innen ti sekunder
  • TIS turnstile (standard)

Overlay
Haeger modell 824 OneTouch5e Lite innsettingspresse med raskere verktøyskifte og et andre automatisk matesystem for installasjon av self-clinching fasteners

Modell 824 OneTouch 5He

Haeger 824 OneTouch5e innsettingspresse med 4-posisjons verktøyveksler og 4-veis automatisk matesystem for innsatser

Alle fordelene med 824 WindowTouch 5He pluss ekstra utstyr:

  • Automatisk fireposisjons verktøyveksler for bunn
  • Automatisk fireposisjons verktøyveksler for topp
  • Fireveis automatisk matesystem for innsatser
  • Robotklar (valgfritt)

Overlay
Haeger 824 OneTouch5e innsettingspresse med 4-posisjons verktøyveksler og 4-veis automatisk matesystem for innsatser

Last ned mer informasjon

Miniatyrbilde Haeger og PEMSERTER brosjyre

Haeger® og PEMSERTER® Brosjyre

Finn mer informasjon og produktdetaljer om våre innsettingspresser og mateutstyr i vår brosjyre.

1.7 MB | pdf
En rød Haeger-innsettingspresse som arbeider med en gul robotarm for å automatisere installasjonen av self-clinching fasteners.

Utvid din Haeger® Press for å være robotklar

Haeger®-5 kontrollsystemet for den nyeste generasjonen av innsettingspresser muliggjør kommunikasjon med roboter eller et automatiseringssystem. Denne funksjonen gir enkel integrasjon og full kontroll over spesifikke maskinfunksjoner på tvers av hele automatiseringslinjen din. Det "robotklare" utvidelsesmodulen inkluderer følgende komponenter:

  • Robot nedre verktøyholder med deljusteringsfeedback: Sensoranvilen gir tilbakemelding til roboten for rask og enkel oppsett og kontinuerlig prosessoptimalisering.
  • Festefjerningssystem: Feil festelengder fjernes av systemet.