microPEM® Fasteners oversikt
Types TA™/T4™ microPEM® TackPin® festeelementer

microPEM® TackPin® festeelementer muliggjør plate-til-plate-festing, og erstatter kostbar montering med skruer for applikasjoner hvor demontering ikke er nødvendig.
Funksjoner:
- Enkel innpressingsinstallasjon for sikker festing
- Dokumentert selvklinsjende teknologi motstår vibrasjonsløsning
- Erstatter mikroskruer, og eliminerer dermed installasjonsproblemer inkludert kostnad for låsepatch, kostnad for gjengeinnsats eller gjengeboret hull, kostnad for driverbits og kostnad for omarbeid på grunn av kryssgjengning og driverbits cam-out
- Toppplaten kan være av hvilket som helst materiale
- Automatisk installasjon mulig
- Kan skrus ut hvis fjerning er nødvendig og reinstalleres én gang, ved bruk av gjengelåsende lim
Type MPP™ microPEM® pinner

Type MPP selvklinchende microPEM®-pinner er ideelle for kompakte elektroniske monteringer. Disse mikropinnene klinches permanent på plass ved ganske enkelt å presse dem inn i et monteringshull av passende størrelse. De kan installeres i en rekke platematerialer opp til en hardhet på HRB 92/HB 195 og tilbyr utmerket korrosjonsbestandighet.
Funksjoner:
- Egnet for krevende mikroposisjonerings- og justeringsapplikasjoner
- Hodet lukkes plant, selv i paneler så tynne som 0,5 mm
- Den avfasede enden letter justering av monteringshullet
- Kan installeres i rustfrie stålplater
- Automatisk installasjon mulig
- Utmerket korrosjonsbestandighet
Type MSO4™ microPEM® selvklinchende distansestykker

Disse mikro-avstandsholderne er designet for montering og/eller avstand i applikasjoner hvor plassen er ekstremt begrenset.
Funksjoner:
- Kan installeres i rustfrie stålplater
- Automatisk installasjon mulig
- Mye sterkere gjenger enn sveiseavstandsholdere, fordi de er laget av varmebehandlet 400-serie rustfritt stål
Typer TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® pinner

microPEM® TackSert® Pins er designet for å feste et toppanel til et bunnpanel eller chassis. Den diagonale riflingen på delene griper inn i det nedre panelet eller understrukturen og gir dermed den nødvendige styrken. Type TKA™ pins er egnet for plastapplikasjoner, mens Type TK4™ pins er ideelle for støpegods og sprø materialer.
Egenskaper:
- Fester paneler sikkert til vanlige støpematerialer som magnesium og aluminium samt plast som ABS og kretskort
- Enkel innpressingsinstallasjon – ingen varme eller ultralyd nødvendig
- Alternativ til mikroskruer, eliminerer behovet for gjengeskjæring eller bruk av gjengeinnsatser
- Toppplaten kan være av hvilket som helst materiale
- Lavprofilhode
- Eliminerer kostnader for skruer, lapper for å forhindre løsning, gjengeinnsatser eller gjengede hull, bitser og omarbeid på grunn av kryssgjengeskjæring eller bits-utgliding
- Automatisk installasjon mulig
Type SMTSO™ microPEM® overflatemonterte festeelementer

Disse festene for kompakte elektroniske monteringer kan festes til kretskort som muttere / avstandsstykker.
Funksjoner:
- Sekskantformet hylse sikrer optimal størrelse/ytelse
- Leveres på tape og spole
- Reduserer panelhåndtering
- Automatisk installasjon mulig
Type TS4™ microPEM® TackScrew™ festeelementer

microPEM® TackScrew™-festeelementer muliggjør kostnadseffektiv plate-til-plate-festing ved ganske enkelt å presse dem på plass. De kan fjernes ved ganske enkelt å skru dem ut, på samme måte som andre gjengede festeelementer.
Funksjoner:
- Enkel innpressingsinstallasjon for sikker festing
- Dokumentert selvklinsjende teknologi motstår vibrasjonsløsning
- Erstatter mikroskruer, og eliminerer dermed installasjonsproblemer inkludert kostnad for låsepatch, kostnad for gjenget innsats eller gjengeboret hull, kostnad for driverbits og kostnad for omarbeid på grunn av kryssgjengning og driverbits cam-out
- Toppplaten kan være av hvilket som helst materiale
- Automatisk installasjon mulig
- Kan skrus ut hvis fjerning er nødvendig og reinstalleres én gang, ved bruk av gjengelåsende lim