PEMSERTER® 4
PEMSERTER® 4-pressen med kraftbegrenser kan behandle alle PEM® selvklinchende festeelementer i et område opp til 53,4 kN. Den er egnet for små til mellomstore partier. For å betjene pressen trenger du bare en trykkluftforbindelse på maks. 6 bar. En tidsforsinkelsesventil (timer) sikrer optimal installasjon av selvklinchende festeelementer – spesielt for rustfrie stålplater.
Ved bruk av tårnambolter (roterende ambolter) kan omstillingstiden fra en gjengstørrelse til en annen oppnås på få sekunder. Disse tårnambolterne er tilgjengelige for bolter, avstandsstykker og muttere. Selvfølgelig kan en slik tårnambolte også modifiseres for å gjøre den egnet for ulike deler, nøyaktig i samsvar med kundens komponentkrav.